Handgriffe / M.943 / Kunststoff / oval / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / M.943 / Kunststoff / oval / U-Form / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Abstand Befestigungsbohrung] 88 - 120 mm / [Griffstärke] 13.5 - 15 mm



Mit den Handgriffen von ELESA gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 88 bis 120 mm gewählt werden. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt zwischen 13.5 und 15 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
137901
137906
137921
137926
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung P
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Maß L
(mm)
B d HE Bohrung l1 p Radstand Beschreibung

5.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

88±0.536.513.51129M53M574.51088M.943-112-B-M5

3.92 €

1.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

88±0.536.513.511294.53474.51488M.943-112-AF-4.8

5.45 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 120±0.5421514411M54M510510120M.943-144-B-M5

4.03 €

1.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

120±0.54215144114.54410514120M.943-144-AF-4.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kraft 1 2000 Kraft 2 2200 Arbeit 1 11
Arbeit 2 9 Art des Zusammenbaus Sackloch

Technischer Support