Griffleisten / M.990 / Kunststoff / Durchgangsbohrung

Griffleisten / M.990 / Kunststoff / Durchgangsbohrung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Abstand Befestigungsbohrung] 9.5 mm, 95.5 mm / [Griffstärke] 19 mm



Die Griffleisten von ELESA bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt entweder 9.5 mm oder 95.5 mm. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 19 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
138511
138512
138513
138514
138515
138516
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zubehörcode für die Farbausführung Beschreibung

4.80 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage C9M.990/115 EH-6-C9

4.36 €

10 4 Arbeitstage C2M.990/115 EH-6-C2

4.80 €

2.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C3M.990/115 EH-6-C3

4.80 €

2.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C4M.990/115 EH-6-C4

4.80 €

2.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C5M.990/115 EH-6-C5

4.80 €

2.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C6M.990/115 EH-6-C6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steigung P(mm) 95.5±0.5 Höhe (H)(mm) 35 Griffstärke D(mm) 19
Maß L(mm) 115 Montageabschnitt, Tiefe T(mm) 15 d 6.5
Kraft 1 900 h2 6 Bohrung 6
l1 75.5 l2 9.5 s 10
Radstand 95 Produktlinie Profile systems Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung

Technischer Support