Rändelmuttern / MBT.SOFT / hohe Form

Rändelmuttern / MBT.SOFT / hohe Form
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 12 - 20 mm, 24 - 30 mm / [Durchmesser Griff] 45 - 55 mm, 44 - 54 mm



Die Rändelmuttern von ELESA bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Mit einem Griffbereich von 12 bis 20 mm oder 24 bis 30 mm bieten die Rändelmuttern optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 45 bis 55 mm, 44 bis 54 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
134316
134321
134326
134341
134346
134381
134391
134396
134416
134421
134426
134431
134436
134441
134451
134456
134471
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 Durchmesser h l2 Drehmoment 1 Art des Zusammenbaus Unterausführung Beschreibung

5.37 €

2.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6-44241745141018SacklochMBT-B-SOFTMBT.45 B-6-SOFT

5.37 €

2.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6-44241745121015SacklochMBT-B-SOFTMBT.45 B-M6-SOFT

5.13 €

2.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8-44241745131018SacklochMBT-B-SOFTMBT.45 B-M8-SOFT

4.80 €

2.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M61044241745-1013GewindeschraubeMBT-p-SOFTMBT.45 p-M6x10-SOFT

4.80 €

2.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M62044241745-1013GewindeschraubeMBT-p-SOFTMBT.45 p-M6x20-SOFT

5.08 €

2.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M81644241745-1016GewindeschraubeMBT-p-SOFTMBT.45 p-M8x16-SOFT

5.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M83044241745-1016GewindeschraubeMBT-p-SOFTMBT.45 p-M8x30-SOFT

5.30 €

2.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M85044241745-1016GewindeschraubeMBT-p-SOFTMBT.45 p-M8x50-SOFT

6.05 €

2.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8-543020452012.530SacklochMBT-B-SOFTMBT.55 B-8-SOFT

6.05 €

2.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8-543020452012.530SacklochMBT-B-SOFTMBT.55 B-M8-SOFT

6.23 €

2.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M10-543020451812.532SacklochMBT-B-SOFTMBT.55 B-M10-SOFT

5.59 €

2.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M81654302055-12.525GewindeschraubeMBT-p-SOFTMBT.55 p-M8x16-SOFT

5.61 €

2.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M83054302055-12.525GewindeschraubeMBT-p-SOFTMBT.55 p-M8x30-SOFT

5.63 €

2.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M85054302055-12.525GewindeschraubeMBT-p-SOFTMBT.55 p-M8x50-SOFT

6.19 €

2.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M102054302055-12.527GewindeschraubeMBT-p-SOFTMBT.55 p-M10x20-SOFT

6.19 €

2.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M103054302055-12.527GewindeschraubeMBT-p-SOFTMBT.55 p-M10x30-SOFT

6.38 €

3.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M105054302055-12.527GewindeschraubeMBT-p-SOFTMBT.55 p-M10x50-SOFT

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktlinie Soft

Technischer Support