MBT-XX - Drehknöpfe für Stellungsanzeiger -Thermoplast

MBT-XX - Drehknöpfe für Stellungsanzeiger -Thermoplast
  • Mengenrabatt
Kordelgriffe für Stellungsanzeiger.
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CE.30001-R
CE.30002-R
CE.30051-R
CE.30052-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D d L Unterausführung d1 d2 d5 f1 h h1 l1 l2 l4 R Anzeigekombinationen

16.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 58852.5MBT-GXX2418--17617---GA01 - GA11

29.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 58855MBT-PXX18-6M420.5518.510.514.519PA01 - PA11

20.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 771061MBT-GXX2822--22622---GA02 - GA12 - GW12

34.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 771059MBT-PXX30-6M422620121328.5PA02 - PA12 - PW12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Technopolymer f M5

Technischer Support