Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
138711 |
138712 |
138721 |
138722 |
138731 |
138732 |
138751 |
138752 |
138761 |
138762 |
138771 |
138772 |
138791 |
138792 |
138801 |
138802 |
138811 |
138812 |
138821 |
138822 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | Durchmesser | h | l2 | s | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5 | 35 | 32 | C2 | 18 | 35 | 4 | 15 | 8 | MCT.35 EH-5-C2 | |
1.74 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5 | 35 | 32 | C9 | 18 | 35 | 4 | 15 | 8 | MCT.35 EH-5-C9 | |
1.74 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 35 | 32 | C2 | 18 | 35 | 4 | 15 | 10 | MCT.35 EH-6-C2 | |
1.74 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 35 | 32 | C9 | 18 | 35 | 4 | 15 | 10 | MCT.35 EH-6-C9 | |
1.74 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 35 | 32 | C2 | 18 | 35 | 4 | 15 | 13 | MCT.35 EH-8-C2 | |
1.74 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 35 | 32 | C9 | 18 | 35 | 4 | 15 | 13 | MCT.35 EH-8-C9 | |
2.22 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 50 | 40 | C2 | 23 | 50 | 5 | 21 | 10 | MCT.50 EH-6-C2 | |
2.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 50 | 40 | C9 | 23 | 50 | 5 | 21 | 10 | MCT.50 EH-6-C9 | |
2.22 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 50 | 40 | C2 | 23 | 50 | 5 | 21 | 13 | MCT.50 EH-8-C2 | |
2.22 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 50 | 40 | C9 | 23 | 50 | 5 | 21 | 13 | MCT.50 EH-8-C9 | |
2.22 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 50 | 40 | C2 | 23 | 50 | 5 | 21 | 17 | MCT.50 EH-10-C2 | |
2.22 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 50 | 40 | C9 | 23 | 50 | 5 | 21 | 17 | MCT.50 EH-10-C9 | |
6.18 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 70 | 71 | C2 | 30.5 | 70 | 9 | 40 | 13 | MCT.70 EH-8-C2 | |
6.18 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 70 | 71 | C9 | 30.5 | 70 | 9 | 40 | 13 | MCT.70 EH-8-C9 | |
6.18 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 70 | 71 | C2 | 30.5 | 70 | 9 | 40 | 17 | MCT.70 EH-10-C2 | |
6.18 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 70 | 71 | C9 | 30.5 | 70 | 9 | 40 | 17 | MCT.70 EH-10-C9 | |
6.18 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 70 | 71 | C2 | 30.5 | 70 | 9 | 40 | 19 | MCT.70 EH-12-C2 | |
6.18 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 70 | 71 | C9 | 30.5 | 70 | 9 | 40 | 19 | MCT.70 EH-12-C9 | |
6.18 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 70 | 71 | C2 | 30.5 | 70 | 9 | 40 | 22 | MCT.70 EH-14-C2 | |
6.18 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 70 | 71 | C9 | 30.5 | 70 | 9 | 40 | 22 | MCT.70 EH-14-C9 |
Loading...
Art des Zusammenbaus | Durchgangsbohrung |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Zubehörcode für die Farbausführung
d1
Durchmesser
h
l2
s
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften