Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
38001 |
38101 |
38201 |
38301 |
38401 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [H] Höhe, Dicke (Griff) (mm) | [d1] Durchmesser (aussen) Montagebereich (mm) | [d2] Durchmesser (innen) Rundbohrung) (mm) | h (mm) | h2 (mm) | H (mm) | d2 | Außendurchmesser | l | l1 | l2 | l3 | m | R | Bohrung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.06 € 17.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 65 | 13 | 8 | 13 | 6.5 | 40 | 14 | 65 | 23 | 18 | 22 | 19 | M6 | 23 | 8 | ME.65 | |
37.07 € 17.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 14 | 10 | 16 | 8 | 40 | 15 | 80 | 26 | 20 | 24 | 20 | M6 | 30 | 10 | ME.80 | |
35.95 € 17.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 94 | 14 | 10 | 19 | 8 | 50 | 15 | 95 | 29 | 22 | 26 | 22 | M8 | 36 | 10 | ME.95 | |
43.65 € 20.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 110 | 18 | 12 | 17.5 | 9 | 65 | 19 | 110 | 34 | 24 | 28 | 22 | M10 | 44 | 12 | ME.110 | |
51.04 € 24.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 140 | 18 | 12 | 17.5 | 9 | 80 | 19 | 140 | 37 | 26 | 30 | 24 | M10 | 57 | 12 | ME.140 |
Loading...
h1 | 1.5 | Griff | Drehgriff | Art des Zusammenbaus | einfache Bohrung |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[H] Höhe, Dicke (Griff)(mm)
[d1] Durchmesser (aussen) Montagebereich(mm)
[d2] Durchmesser (innen) Rundbohrung)(mm)
h(mm)
h2(mm)
H(mm)
d2
Außendurchmesser
l
l1
l2
l3
m
R
Bohrung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften