Drehknöpfe, Regelknöpfe / MI.204 / Kopf PF / keilförmig / Quergewinde, Sackloch

Drehknöpfe, Regelknöpfe / MI.204 / Kopf PF / keilförmig / Quergewinde, Sackloch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 15 - 18 mm, 25 - 26 mm, 10 mm / [Durchmesser Griff] 45 - 55 mm



Ob für feinfühliges Regulieren oder ergonomisches Bedienen – die Regelknöpfe von ELESA sind unverzichtbare Komponenten in zahlreichen Bereichen. Der Griffbereich der Regelknöpfe liegt zwischen 15 bis 18 mm, 25 bis 26 mm oder 10 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 45 bis 55 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
40201
40202
40301
40302
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 d2 d3 Durchmesser h h2 Beschreibung

8.34 €

50 Verfügbar 4 Arbeitstage 624452535101545157MI.204/45 B-6

8.54 €

50 Verfügbar 4 Arbeitstage 824452535121245183MI.204/45 B-8

10.25 €

50 Verfügbar 4 Arbeitstage 630552637121255183MI.204/55 B-6

10.43 €

50 Verfügbar 4 Arbeitstage 830552637151555183MI.204/55 B-8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

l1 10 Art des Zusammenbaus Einfache Bohrung

Technischer Support