Klappgriffe / MPE / Kunststoff / U-Form / Durchgangsbohrung

Klappgriffe / MPE / Kunststoff / U-Form / Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Abstand Befestigungsbohrung] 29 mm, 80 mm



Die ergonomisch gestalteten ELESA Klappgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von entweder 29 mm oder 80 mm gewählt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
151051
43801
43801-C33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktlinie Beschreibung

21.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage CleanMPE.135-CLEAN

19.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -MPE.135

19.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -MPE.135-C33

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steigung P(mm) 80 Maß L(mm) 74 B 135
b1 90 d 6.3 Kraft 1 1700
Kraft 2 2500 H 20 h2 63
l1 16.5 l2 29 l3 41
l4 8 Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung

Technischer Support