MPG-2 - Führungsschienenhalter -Kunststoff Thermoplast und Edelstahl

MPG-2 - Führungsschienenhalter -Kunststoff Thermoplast und Edelstahl
  • Mengenrabatt
Führungsschienenhalter aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz, mit Unterlegscheiben aus Edelstahl AISI 304 und Aufnahmen für Standard-Trapez-, Rund- oder Vierkantführungen oder glatte Seitenführungen mit Aufnahme für Kontermutter (ebenfalls in Edelstahl AISI 304).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
419609
419610
419611
419681
419682
419683
419684
419685
419686
419694
419695
419696
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d Werkstoff Unterausführung Beschreibung

3.74 €

24 Verfügbar 4 Arbeitstage -TechnopolymerMPG-2CMPG-2C

3.74 €

24 Verfügbar 4 Arbeitstage -TechnopolymerMPG-2RMPG-2R

3.74 €

24 Verfügbar 4 Arbeitstage -Rostfreier StahlMPG-2TMPG-2T

11.51 €

24 Verfügbar 4 Arbeitstage 12Rostfreier StahlMPG-2CMPG-2C-P12

13.05 €

24 Verfügbar 4 Arbeitstage 14Rostfreier StahlMPG-2CMPG-2C-P14

13.95 €

24 Verfügbar 4 Arbeitstage 16TechnopolymerMPG-2CMPG-2C-P16

11.51 €

24 Verfügbar 4 Arbeitstage 12Rostfreier StahlMPG-2TMPG-2T-P12

13.05 €

24 Verfügbar 4 Arbeitstage 14Rostfreier StahlMPG-2TMPG-2T-P14

13.95 €

24 Verfügbar 4 Arbeitstage 16Rostfreier StahlMPG-2TMPG-2T-P16

11.51 €

24 Verfügbar 4 Arbeitstage 12TechnopolymerMPG-2RMPG-2R-P12

13.05 €

24 Verfügbar 4 Arbeitstage 14Rostfreier StahlMPG-2RMPG-2R-P14

13.95 €

24 Verfügbar 4 Arbeitstage 16Rostfreier StahlMPG-2RMPG-2R-P16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktlinie Inox

Technischer Support