Schalengriffe / MPR / Kunststoff / quadratisch / U-Form / klappbar / versenkt / Durchgangsbohrung

Schalengriffe / MPR / Kunststoff / quadratisch / U-Form / klappbar / versenkt / Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Abstand Befestigungsbohrung] 29 mm



Die ergonomisch gestalteten ELESA Klappgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 29 mm gewählt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
151061
43851
43851-C33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktlinie Beschreibung

20.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage CleanMPR.141-CLEAN

19.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -MPR.141

19.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -MPR.141-C33

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maß L(mm) 96 Montageabschnitt, Tiefe T(mm) 16 B 141
b1 90 d 4.2 f1 118
Kraft 1 1650 Kraft 2 2400 Kraft 5 118
H 19 h2 63 l1 16.5
l2 29 s 3 Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung

Technischer Support