Konfigurierbar in [Abstand Befestigungsbohrung] 80 mm
Mit den Schalengriffen von ELESA gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 80 mm gewählt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Steigung P(mm) | 80 | Höhe (H)(mm) | 30 | Maß L(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Montageabschnitt, Tiefe T(mm) | 8.7 | B | 13 | f1 | 10 |
Radstand | 80 | Art des Zusammenbaus | AH_Sackloch | R | 38 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
d
Kraft 1
Kraft 2
Bohrung
p
Arbeit 2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften