Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
44051 |
44052 |
44091 |
44101 |
44102 |
44111 |
44191 |
44201 |
44211 |
44216 |
44221 |
44291 |
44301 |
44311 |
44316 |
44321 |
44391 |
44401 |
44411 |
44416 |
44421 |
44491 |
44501 |
44511 |
44516 |
44521 |
44601 |
44621 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Durchmesser (aussen) (Ø) | [H] Höhe, Dicke (Griff) (mm) | [d1] Durchmesser (aussen) Montagebereich (mm) | [d2] Durchmesser (innen) Rundbohrung) (mm) | h (mm) | H (mm) | d2 | d3 | Außendurchmesser | H1 | H2 | H3 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | m | R | r | S | Bohrung | Drehmoment1 | Arbeit3 | Unterausführung | Griff | Art des Zusammenbaus | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 23 | 69 | 16 | 6 | - | 28 | - | 13 | 100 | 10 | 49 | - | 21 | 10 | 28 | 31 | - | - | 50 | - | - | 6 | 60 | 7 | MT. | Drehgriff | einfache Bohrung | MT.50 A-6 | |
9.79 € 4.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 23 | 69 | - | - | - | 28 | - | 13 | 100 | 10 | 49 | - | 21 | - | - | - | 18 | - | 50 | - | 6 | 6 | 60 | 7 | MT-AS | Drehgriff | quadratische Bohrung | MT.50 AS-6x6 | |
13.42 € 6.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 27 | 86 | 18 | 6 | 18 | 40 | - | 16 | 130 | 10 | 63 | - | 23 | 10 | 29 | 33 | - | M6 | 64 | - | - | 6 | 120 | 11 | MT. | Drehgriff | einfache Bohrung | MT.64 | |
13.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 27 | 86 | 18 | 8 | - | 40 | - | 16 | 130 | 10 | 63 | - | 23 | 10 | 29 | 33 | - | M6 | 64 | - | - | 8 | 120 | 11 | MT. | Drehgriff | einfache Bohrung | MT.64 A-8 | |
13.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 27 | 86 | 18 | 10 | - | 40 | - | 16 | 130 | 10 | 63 | - | 23 | 10 | 29 | 33 | - | M6 | 64 | - | - | 10 | 120 | 11 | MT. | Drehgriff | einfache Bohrung | MT.64-A10 | |
13.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 27 | 86 | - | - | - | 40 | 18 | 16 | 130 | 10 | 63 | - | 23 | - | - | - | 19 | M6 | 64 | - | 8 | 8 | 120 | 11 | MT-AS | Drehgriff | quadratische Bohrung | MT.64 AS-8x8 | |
15.36 € 7.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | 105 | 22 | 6 | 26 | 50 | - | 17 | 160 | 13 | 76 | - | 26 | 10 | 32 | 36 | - | M6 | 80 | - | - | 6 | 180 | 15 | MT. | Drehgriff | einfache Bohrung | MT.80 | |
15.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 | 105 | 22 | 10 | - | 50 | - | 17 | 160 | 13 | 76 | - | 26 | 10 | 32 | 36 | - | M6 | 80 | - | - | 10 | 180 | 15 | MT. | Drehgriff | einfache Bohrung | MT.80 A-10 | |
15.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 | 105 | - | - | - | 50 | 20 | 17 | 160 | 13 | 76 | - | 26 | - | - | - | 22 | M6 | 80 | - | 10 | 10 | 180 | 15 | MT-AS | Drehgriff | quadratische Bohrung | MT.80 AS-10x10 | |
40.00 € 19.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | 105 | 22 | 6 | 26 | 56 | - | 17 | 160 | 13 | 15 | 27 | 26 | 10 | 32 | 36 | - | - | 80 | 19 | - | 6 | 180 | 15 | MT+IR | Klappgriff | einfache Bohrung | MT.80+IR | |
40.00 € 19.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | 105 | 22 | 10 | - | 56 | - | 17 | 160 | 13 | 15 | 27 | 26 | 10 | 32 | 36 | - | - | 80 | 19 | - | 10 | 180 | 15 | MT+IR | Klappgriff | einfache Bohrung | MT.80+IR A-10 | |
17.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 34 | 128 | 24 | 8 | 28 | 65 | - | 21 | 200 | 15 | 96 | - | 30 | 10 | 37 | 40 | - | M8 | 100 | - | - | 8 | 200 | 27 | MT. | Drehgriff | einfache Bohrung | MT.100 | |
17.56 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 34 | 128 | 24 | 12 | - | 65 | - | 21 | 200 | 15 | 96 | - | 30 | 10 | 37 | 40 | - | M8 | 100 | - | - | 12 | 200 | 27 | MT. | Drehgriff | einfache Bohrung | MT.100 A-12 | |
17.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 34 | 128 | - | - | - | 65 | 25 | 21 | 200 | 15 | 96 | - | 30 | - | - | - | 27 | M8 | 100 | - | 12 | 12 | 200 | 27 | MT-AS | Drehgriff | quadratische Bohrung | MT.100 AS-12x12 | |
42.53 € 20.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 34 | 128 | 24 | 8 | 28 | 65 | - | 21 | 200 | 15 | 20 | 31 | 30 | 10 | 37 | 40 | - | - | 100 | 22 | - | 8 | 200 | 27 | MT+IR | Klappgriff | einfache Bohrung | MT.100+IR | |
42.53 € 20.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 34 | 128 | 24 | 12 | - | 65 | - | 21 | 200 | 15 | 20 | 31 | 30 | 10 | 37 | 40 | - | - | 100 | 22 | - | 12 | 200 | 27 | MT+IR | Klappgriff | einfache Bohrung | MT.100+IR A-12 | |
24.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | 162 | 28 | 10 | 30 | 80 | - | 25 | 260 | 20 | 115 | - | 35 | 14 | 44 | 49 | - | M8 | 130 | - | - | 10 | 350 | 45 | MT. | Drehgriff | einfache Bohrung | MT.130 | |
24.49 € 9.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | 162 | 28 | 14 | - | 80 | - | 25 | 260 | 20 | 115 | - | 35 | 14 | 44 | 49 | - | M8 | 130 | - | - | 14 | 350 | 45 | MT. | Drehgriff | einfache Bohrung | MT.130 A-14 | |
24.49 € 9.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | 162 | - | - | - | 80 | 28 | 25 | 260 | 20 | 115 | - | 35 | - | - | - | 30 | M8 | 130 | - | 14 | 14 | 350 | 45 | MT-AS | Drehgriff | quadratische Bohrung | MT.130 AS-14x14 | |
49.24 € 23.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | 162 | 28 | 10 | 30 | 65 | - | 25 | 260 | 20 | 20 | 35 | 35 | 14 | 44 | 49 | - | - | 130 | 22 | - | 10 | 350 | 45 | MT+IR | Klappgriff | einfache Bohrung | MT.130+IR | |
49.24 € 23.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | 162 | 28 | 14 | - | 65 | - | 25 | 260 | 20 | 20 | 35 | 35 | 14 | 44 | 49 | - | - | 130 | 22 | - | 14 | 350 | 45 | MT+IR | Klappgriff | einfache Bohrung | MT.130+IR A-14 | |
30.50 € 14.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 45 | 198 | 34 | 10 | 30 | 90 | - | 27 | 320 | 23 | 130 | - | 40 | 15 | 49 | 55 | - | M10 | 160 | - | - | 10 | 450 | 55 | MT. | Drehgriff | einfache Bohrung | MT.160 | |
31.68 € 15.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 45 | 198 | 34 | 16 | - | 90 | - | 27 | 320 | 23 | 130 | - | 40 | 15 | 49 | 55 | - | M10 | 160 | - | - | 16 | 450 | 55 | MT. | Drehgriff | einfache Bohrung | MT.160 A-16 | |
31.48 € 15.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 45 | 198 | - | - | - | 90 | 30 | 27 | 320 | 23 | 130 | - | 40 | - | - | - | 34 | M10 | 160 | - | 17 | 17 | 450 | 55 | MT-AS | Drehgriff | quadratische Bohrung | MT.160 AS-17x17 | |
54.91 € 26.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 45 | 198 | 34 | 10 | 30 | 80 | - | 27 | 320 | 23 | 20 | 40 | 40 | 15 | 49 | 55 | - | - | 160 | 24 | - | 10 | 450 | 55 | MT+IR | Klappgriff | einfache Bohrung | MT.160+IR | |
56.54 € 27.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 45 | 198 | 34 | 16 | - | 80 | - | 27 | 320 | 23 | 20 | 40 | 40 | 15 | 49 | 55 | - | - | 160 | 24 | - | 16 | 450 | 55 | MT+IR | Klappgriff | einfache Bohrung | MT.160+IR A-16 | |
50.25 € 24.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | 252 | 40 | 12 | 30 | 90 | - | 31 | 420 | 26 | 136 | - | 45 | 15 | 53 | 60 | - | M10 | 212 | - | - | 12 | 950 | 80 | MT. | Drehgriff | einfache Bohrung | MT.210 | |
77.99 € 37.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | 252 | 40 | 12 | 30 | 90 | - | 31 | 420 | 26 | 23 | 46 | 45 | 15 | 53 | 60 | - | - | 212 | 27 | - | 12 | 950 | 80 | MT+IR | Klappgriff | einfache Bohrung | MT.210+IR |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[D] Durchmesser (aussen)(Ø)
[H] Höhe, Dicke (Griff)(mm)
[d1] Durchmesser (aussen) Montagebereich(mm)
[d2] Durchmesser (innen) Rundbohrung)(mm)
h(mm)
H(mm)
d2
d3
Außendurchmesser
H1
H2
H3
l
l1
l2
l3
l4
m
R
r
S
Bohrung
Drehmoment1
Arbeit3
Unterausführung
Griff
Art des Zusammenbaus
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften