Konfigurierbar in [Griffbereich] 16 - 26 mm, 47 - 62 mm, 4 - 5 mm / [Durchmesser Griff] 37 - 47 mm
Mit ihrer Vielseitigkeit und präzisen Handhabung bieten die Kugelgriffe von ELESA eine ideale Lösung für Anwendungen, die zuverlässige Einstell- und Steuerfunktionen erfordern. Der Spielraum zum Befestigen der Kugelgriffe misst 16 bis 26 mm, 47 bis 62 mm oder 4 bis 5 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 37 bis 47 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
45971 |
45991 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | h | l1 | l2 | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.18 € | 10 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | M8 | 37 | 47 | 18 | 16 | 4 | 13 | P.111/37-M8 | |
6.96 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M10 | 47 | 62 | 23 | 26 | 5 | 17 | P.111/47-M10 |
Loading...
Art des Zusammenbaus | Sackloch |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
h
l1
l2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften