Kugelgriffe / P.111□ / Innengewinde / drehbar / Innengewinde

Kugelgriffe / P.111□ / Innengewinde / drehbar / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 54 - 69 mm, 7 mm / [Durchmesser Griff] 37 - 47 mm



Ob für feinfühliges Regulieren oder ergonomisches Bedienen – die Kugelgriffe von ELESA sind unverzichtbare Komponenten in zahlreichen Bereichen. Die Kugelgriffe ermöglichen einen Griffbereich von 54 bis 69 mm oder 7 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 37 bis 47 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
45981
46011
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 l2 Beschreibung

11.51 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M81537541813P.111/37+x-M8

16.12 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M101747692317P.111/47+x-M10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

d2 15 l1 7 s 12
Art des Zusammenbaus Gewindeschraube

Technischer Support