Pilzgriffe / P.131 / Außengewinde, Innengewinde

Pilzgriffe / P.131 / Außengewinde, Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 15 - 20 mm, 24.5 - 34 mm, 3.5 - 4 mm / [Durchmesser Griff] 34 - 44 mm



Die Pilzgriffe von ELESA ermöglichen präzises Einstellen, Steuern und Fixieren und kommen in vielfältigen technischen Anwendungen zum Einsatz. Die Pilzgriffe ermöglichen einen Griffbereich von 15 bis 20 mm, 24.5 bis 34 mm oder 3.5 bis 4 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 34 bis 44 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
46401
46411
46501
46511
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 h l1 Art des Zusammenbaus Unterausführung Beschreibung

2.77 €

1.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8-3424.519153.5SacklochP.131P.131/35-M8

3.44 €

1.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8253424.519--GewindeschraubeP.131-pP.131/35 p-M8x25

4.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M10-443424204SacklochP.131P.131/45-M10

4.95 €

2.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1020443424--GewindeschraubeP.131-pP.131/45 p-M10x20

Loading...

  1. 1

Technischer Support