PMT.100 - Rastbolzen -Gewindekörper SUPER-Thermoplast

PMT.100 - Rastbolzen -Gewindekörper SUPER-Thermoplast
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Rastbolzen mit Gewindekörper aus glasfaserverstärktem SUPER-Thermoplast (Polyamid), Bolzen aus gehärtetem und brüniertem Stahl oder Edelstahl AISI 303, Knopf aus hochelastischem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz oder rot RAL 3000, Feder aus Edelstahl AISI 302 und Kontermutter aus glasfaserverstärktem SUPER-Thermoplast (Polyamid).
Dank niedrigem Reibungskoeffizienten des Materials ist kein Schmierfett erforderlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51501
51501-C6
51502
51502-C6
51511
51511-C6
51512
51512-C6
51521
51521-C6
51522
51522-C6
51531
51531-C6
51532
51532-C6
51551
51551-C6
51552
51552-C6
51561
51561-C6
51562
51562-C6
51571
51571-C6
51572
51572-C6
51581
51581-C6
51582
51582-C6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Außen-Ø M
(mm)
Hub S
(mm)
Spitzen-Außen-Ø d
(Ø)
d1 Steigung D L l l2 s s1 Newton Einheit* Newton Einheit# Einheit max. Anzugsdrehmoment Ruhebelastung bei Bruch F Einheit Unterausführung Produktlinie Beschreibung

5.37 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM10551212317512-71762300PMT.100SUPER-TechnopolymerPMT.100-5-M10x1-A

5.37 €

2.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Polyamid] TechnopolymerM10551212317512-71762300PMT.100SUPER-TechnopolymerPMT.100-5-M10x1-A-C6

5.81 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM12661.5252820614-924103500PMT.100SUPER-TechnopolymerPMT.100-6-M12x1.5-A

5.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Polyamid] TechnopolymerM12661.5252820614-924103500PMT.100SUPER-TechnopolymerPMT.100-6-M12x1,5-A-C6

6.96 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM16881.5313526819-1130185900PMT.100SUPER-TechnopolymerPMT.100-8-M16x1.5-A

6.96 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM16881.5313526819-1130185900PMT.100SUPER-TechnopolymerPMT.100-8-M16x1,5-A-C6

7.77 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM2010101.53137331022-1945257700PMT.100SUPER-TechnopolymerPMT.100-10-M20x1.5-A

7.77 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM2010101.53137331022-1945257700PMT.100SUPER-TechnopolymerPMT.100-10-M20x1,5-A-C6

6.36 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM105512123175121671762300PMT.100SUPER-TechnopolymerPMT.100-5-M10x1-AK

5.78 €

5 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM105512123175121671762300PMT.100SUPER-TechnopolymerPMT.100-5-M10x1-AK-C6

6.80 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM12661.525282061419924103500PMT.100SUPER-TechnopolymerPMT.100-6-M12x1.5-AK

6.80 €

3.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Polyamid] TechnopolymerM12661.525282061419924103500PMT.100SUPER-TechnopolymerPMT.100-6-M12x1,5-AK-C6

8.12 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM16881.5313526819241130185900PMT.100SUPER-TechnopolymerPMT.100-8-M16x1.5-AK

8.12 €

3.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Polyamid] TechnopolymerM16881.5313526819241130185900PMT.100SUPER-TechnopolymerPMT.100-8-M16x1,5-AK-C6

9.09 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM2010101.53137331022301945257700PMT.100SUPER-TechnopolymerPMT.100-10-M20x1.5-AK

8.26 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM2010101.53137331022301945257700PMT.100SUPER-TechnopolymerPMT.100-10-M20x1,5-AK-C6

6.62 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM10551212317512-71761800PMT.100-SSTSUPER-TechnopolymerPMT.100-SST-5-M10x1-A

6.62 €

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Rostfreier StahlM10551212317512-71761800PMT.100-SSTInoxPMT.100-SST-5-M10x1-A-C6

7.44 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM12661.5252820614-924102900PMT.100-SSTInoxPMT.100-SST-6-M12x1.5-A

7.44 €

3.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Polyamid] TechnopolymerM12661.5252820614-924102900PMT.100-SSTSUPER-TechnopolymerPMT.100-SST-6-M12x1,5-A-C6

8.83 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM16881.5313526819-1130184400PMT.100-SSTSUPER-TechnopolymerPMT.100-SST-8-M16x1.5-A

8.83 €

4.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Rostfreier StahlM16881.5313526819-1130184400PMT.100-SSTSUPER-TechnopolymerPMT.100-SST-8-M16x1,5-A-C6

10.65 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM2010101.53137331022-1945256800PMT.100-SSTInoxPMT.100-SST-10-M20x1.5-A

10.65 €

5.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Polyamid] TechnopolymerM2010101.53137331022-1945256800PMT.100-SSTInoxPMT.100-SST-10-M20x1,5-A-C6

7.66 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM105512123175121671761800PMT.100-SSTSUPER-TechnopolymerPMT.100-SST-5-M10x1-AK

7.66 €

3.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Polyamid] TechnopolymerM105512123175121671761800PMT.100-SSTSUPER-TechnopolymerPMT.100-SST-5-M10x1-AK-C6

8.36 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM12661.525282061419924102900PMT.100-SSTSUPER-TechnopolymerPMT.100-SST-6-M12x1.5-AK

8.36 €

4.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Polyamid] TechnopolymerM12661.525282061419924102900PMT.100-SSTInoxPMT.100-SST-6-M12x1,5-AK-C6

10.03 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM16881.5313526819241130184400PMT.100-SSTSUPER-TechnopolymerPMT.100-SST-8-M16x1.5-AK

10.03 €

4.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Polyamid] TechnopolymerM16881.5313526819241130184400PMT.100-SSTSUPER-TechnopolymerPMT.100-SST-8-M16x1,5-AK-C6

11.95 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM2010101.53137331022301945256800PMT.100-SSTSUPER-TechnopolymerPMT.100-SST-10-M20x1.5-AK

11.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Polyamid] TechnopolymerM2010101.53137331022301945256800PMT.100-SSTSUPER-TechnopolymerPMT.100-SST-10-M20x1,5-AK-C6

Loading...

  1. 1

Technischer Support