PMT.101 - Rastbolzen -mit Rastsperre Gewindekörper SUPER-Technopolymer

PMT.101 - Rastbolzen -mit Rastsperre Gewindekörper SUPER-Technopolymer
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Rastbolzen mit eingezogener Rastposition und Gewindekörper aus glasfaserverstärktem SUPER-Thermoplast (Polyamid), Bolzen aus gehärtetem und brüniertem Stahl oder Edelstahl AISI 303, Knopf aus hochelastischem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz oder rot RAL 3000, Feder aus Edelstahl AISI 302 und Kontermutter aus glasfaserverstärktem SUPER-Thermoplast (Polyamid).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51601
51601-C6
51602
51602-C6
51611
51611-C6
51612
51612-C6
51621
51621-C6
51622
51622-C6
51631
51631-C6
51632
51632-C6
51651
51651-C6
51652
51652-C6
51661
51661-C6
51662
51662-C6
51671
51671-C6
51672
51672-C6
51681
51681-C6
51682
51682-C6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Außen-Ø M
(mm)
Hub S
(mm)
Spitzen-Außen-Ø d
(Ø)
d1 Steigung D L l l2 s s1 Newton Einheit* Newton Einheit# Einheit max. Anzugsdrehmoment Ruhebelastung bei Bruch F Einheit Unterausführung Produktlinie Beschreibung

5.41 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM10551212917512-71762300PMT.101SUPER-TechnopolymerPMT.101-5-M10x1-A

5.41 €

2.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Polyamid] TechnopolymerM10551212917512-71762300PMT.101SUPER-TechnopolymerPMT.101-5-M10x1-A-C6

5.85 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM12661.5253520614-924103500PMT.101SUPER-TechnopolymerPMT.101-6-M12x1.5-A

5.32 €

5 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM12661.5253520614-924103500PMT.101SUPER-TechnopolymerPMT.101-6-M12x1,5-A-C6

7.02 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM16881.5314326819-1130185900PMT.101SUPER-TechnopolymerPMT.101-8-M16x1.5-A

7.02 €

3.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Polyamid] TechnopolymerM16881.5314326819-1130185900PMT.101SUPER-TechnopolymerPMT.101-8-M16x1,5-A-C6

7.59 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM2010101.53148331022-1945257700PMT.101SUPER-TechnopolymerPMT.101-10-M20x1.5-A

7.59 €

3.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Polyamid] TechnopolymerM2010101.53148331022-1945257700PMT.101SUPER-TechnopolymerPMT.101-10-M20x1,5-A-C6

6.40 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM105512129175121671762300PMT.101SUPER-TechnopolymerPMT.101-5-M10x1-AK

5.82 €

5 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM105512129175121671762300PMT.101SUPER-TechnopolymerPMT.101-5-M10x1-AK-C6

6.89 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM12661.525352061419924103500PMT.101SUPER-TechnopolymerPMT.101-6-M12x1.5-AK

6.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Polyamid] TechnopolymerM12661.525352061419924103500PMT.101SUPER-TechnopolymerPMT.101-6-M12x1,5-AK-C6

8.17 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM16881.5314326819241130185900PMT.101SUPER-TechnopolymerPMT.101-8-M16x1.5-AK

8.17 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM16881.5314326819241130185900PMT.101SUPER-TechnopolymerPMT.101-8-M16x1,5-AK-C6

8.89 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM2010101.53148331022301945257700PMT.101SUPER-TechnopolymerPMT.101-10-M20x1.5-AK

8.89 €

4.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Polyamid] TechnopolymerM2010101.53148331022301945257700PMT.101SUPER-TechnopolymerPMT.101-10-M20x1,5-AK-C6

6.16 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM10551212917512-71761800PMT.101-SSTSUPER-TechnopolymerPMT.101-SST-5-M10x1-A

5.60 €

5 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM10551212917512-71761800PMT.101-SSTSUPER-TechnopolymerPMT.101-SST-5-M10x1-A-C6

7.55 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM12661.5253520614-924102900PMT.101-SSTInoxPMT.101-SST-6-M12x1.5-A

7.55 €

3.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Rostfreier StahlM12661.5253520614-924102900PMT.101-SSTInoxPMT.101-SST-6-M12x1,5-A-C6

8.78 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM16881.5314326819-1130184400PMT.101-SSTSUPER-TechnopolymerPMT.101-SST-8-M16x1.5-A

8.78 €

4.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Polyamid] TechnopolymerM16881.5314326819-1130184400PMT.101-SSTSUPER-TechnopolymerPMT.101-SST-8-M16x1,5-A-C6

10.41 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM2010101.53148331022-1945256800PMT.101-SSTSUPER-TechnopolymerPMT.101-SST-10-M20x1.5-A

10.41 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM2010101.53148331022-1945256800PMT.101-SSTInoxPMT.101-SST-10-M20x1,5-A-C6

7.13 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM105512129175121671761800PMT.101-SSTSUPER-TechnopolymerPMT.101-SST-5-M10x1-AK

7.13 €

3.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Polyamid] TechnopolymerM105512129175121671761800PMT.101-SSTSUPER-TechnopolymerPMT.101-SST-5-M10x1-AK-C6

8.47 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM12661.525352061419924102900PMT.101-SSTSUPER-TechnopolymerPMT.101-SST-6-M12x1.5-AK

8.47 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM12661.525352061419924102900PMT.101-SSTSUPER-TechnopolymerPMT.101-SST-6-M12x1,5-AK-C6

9.99 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM16881.5314326819241130184400PMT.101-SSTInoxPMT.101-SST-8-M16x1.5-AK

9.99 €

4.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Polyamid] TechnopolymerM16881.5314326819241130184400PMT.101-SSTSUPER-TechnopolymerPMT.101-SST-8-M16x1,5-AK-C6

11.68 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM2010101.53148331022301945256800PMT.101-SSTSUPER-TechnopolymerPMT.101-SST-10-M20x1.5-AK

11.68 €

5.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Rostfreier StahlM2010101.53148331022301945256800PMT.101-SSTSUPER-TechnopolymerPMT.101-SST-10-M20x1,5-AK-C6

Loading...

  1. 1

Technischer Support