PMT.110 - Rastbolzen -Gewindekörper SUPER-Thermoplast

PMT.110 - Rastbolzen -Gewindekörper SUPER-Thermoplast
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Rastbolzen mit Gewindekörper aus glasfaserverstärktem SUPER-Thermoplast (Polyamid), Bolzen aus gehärtetem, brüniertem Stahl oder Edelstahl AISI 303, Knopf aus hochelastischem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), grau-schwarz, Feder aus Edelstahl AISI 302 und Kontermutter aus glasfaserverstärktem SUPER-Thermoplast (Polyamid).
Dank niedrigem Reibungskoeffizienten des Materials ist kein Schmierfett erforderlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51811
51812
51821
51822
51831
51832
51841
51842
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Außen-Ø M
(mm)
Hub S
(mm)
Spitzen-Außen-Ø d
(Ø)
L l l2 s s1 Newton Einheit* Newton Einheit# Einheit max. Anzugsdrehmoment Ruhebelastung bei Bruch F Einheit Unterausführung Produktlinie Beschreibung

11.73 €

5.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Polyamid] TechnopolymerM16883426819-1130185900PMT.110SUPER-TechnopolymerPMT.110-8-M16x1.5-A

15.51 €

7.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Polyamid] TechnopolymerM20101036331022-1945257700PMT.110SUPER-TechnopolymerPMT.110-10-M20x1.5-A

12.17 €

5.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Polyamid] TechnopolymerM16883426819241130185900PMT.110SUPER-TechnopolymerPMT.110-8-M16x1.5-AK

15.82 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM20101036331022301945257700PMT.110SUPER-TechnopolymerPMT.110-10-M20x1.5-AK

15.95 €

7.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Polyamid] TechnopolymerM16883426819-1130184400PMT.110-SSTSUPER-TechnopolymerPMT.110-SST-8-M16x1.5-A

22.31 €

10.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Rostfreier StahlM20101036331022-1945256800PMT.110-SSTInoxPMT.110-SST-10-M20x1.5-A

16.26 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage [Polyamid] TechnopolymerM16883426819241130184400PMT.110-SSTInoxPMT.110-SST-8-M16x1.5-AK

22.62 €

10.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Rostfreier StahlM20101036331022301945256800PMT.110-SSTSUPER-TechnopolymerPMT.110-SST-10-M20x1.5-AK

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

d1 Steigung 1.5

Technischer Support