Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
51702 |
51711 |
51722 |
51731 |
51752 |
51761 |
51772 |
51781 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Außen-Ø M (mm) | Hub S (mm) | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | D | b | L | l | R | s | s1 | Newton Einheit* | Newton Einheit# | Einheit max. Anzugsdrehmoment | max. Ruhebelasting Newton | Unterausführung | Produktlinie | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Polyamid] Technopolymer | M12 | 8 | 6 | 15.5 | 5.5 | 17 | 26 | 26.5 | - | 14 | 9 | 35 | 10 | 3000 | PMT.200 | SUPER-Technopolymer | PMT.200-6-M12x1.5-A | |
7.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Polyamid] Technopolymer | M16 | 10 | 8 | 20.5 | 7 | 21 | 30 | 32.5 | - | 19 | 10 | 40 | 18 | 3000 | PMT.200 | SUPER-Technopolymer | PMT.200-8-M16x1.5-A | |
6.98 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | [Polyamid] Technopolymer | M12 | 8 | 6 | 15.5 | 5.5 | 17 | 26 | 26.5 | 19 | 14 | 9 | 35 | 10 | 3000 | PMT.200 | SUPER-Technopolymer | PMT.200-6-M12x1.5-AK | |
8.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Polyamid] Technopolymer | M16 | 10 | 8 | 20.5 | 7 | 21 | 30 | 32.5 | 24 | 19 | 10 | 40 | 18 | 3000 | PMT.200 | SUPER-Technopolymer | PMT.200-8-M16x1.5-AK | |
7.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Polyamid] Technopolymer | M12 | 8 | 6 | 15.5 | 5.5 | 17 | 26 | 26.5 | - | 14 | 9 | 35 | 10 | 2000 | PMT.200-SST | Inox | PMT.200-SST-6-M12x1.5-A | |
8.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Polyamid] Technopolymer | M16 | 10 | 8 | 20.5 | 7 | 21 | 30 | 32.5 | - | 19 | 10 | 40 | 18 | 2000 | PMT.200-SST | SUPER-Technopolymer | PMT.200-SST-8-M16x1.5-A | |
8.65 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | M12 | 8 | 6 | 15.5 | 5.5 | 17 | 26 | 26.5 | 19 | 14 | 9 | 35 | 10 | 2000 | PMT.200-SST | Inox | PMT.200-SST-6-M12x1.5-AK | |
9.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Rostfreier Stahl | M16 | 10 | 8 | 20.5 | 7 | 21 | 30 | 32.5 | 24 | 19 | 10 | 40 | 18 | 2000 | PMT.200-SST | SUPER-Technopolymer | PMT.200-SST-8-M16x1.5-AK |
Loading...
d1 Steigung | 1.5 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Außen-Ø M(mm)
Hub S(mm)
Spitzen-Außen-Ø d(Ø)
D
b
L
l
R
s
s1
Newton Einheit*
Newton Einheit#
Einheit max. Anzugsdrehmoment
max. Ruhebelasting Newton
Unterausführung
Produktlinie
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften