PMW. - CFSW. und CFMW. Montageplatten für Scharniere -SUPER-Thermoplast

PMW. - CFSW. und CFMW. Montageplatten für Scharniere -SUPER-Thermoplast
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
CFSW- und CFMW-Montageset für Profile.
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Montageplatten PMW ermöglichen die Montage von Scharnieren CFSW und CFMW auf Standardprofile mit Nutenbreiten 30, 35, 40, 45 und 50 mm.
Die Montage von Scharnieren CFSW und CFMW auf Profile mit der Nutenbreite 40 mm kann auch ohne den Einsatz von Montageplatten durchgeführt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51901
51903
51904
51905
51907
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B f1 f s1 Produktlinie Beschreibung

7.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2814.57330Profile systemsPMW.110-30

7.02 €

3.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2816.57235SUPER-TechnopolymerPMW.110-35

7.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 281970.540Profile systemsPMW.110-40

7.02 €

3.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

34216945Profile systemsPMW.110-45

7.02 €

3.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

34246950Profile systemsPMW.110-50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Technopolymer Bohrung 6 Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung

Technischer Support