Konfigurierbar in [Abstand Befestigungsbohrung] 7 mm
Die Schalengriffe von ELESA bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 7 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
151081 |
151086 |
51955-C1 |
51955-C2 |
51955-C3 |
51958-C1 |
51958-C2 |
51958-C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B | b1 | Zubehörcode für die Farbausführung | Produktlinie | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.48 € | 5 | 4 Arbeitstage | 92 | 76 | - | Clean | PR-PF-CLEAN | PR.92-PF-CLEAN | ||
4.18 € | 5 | 4 Arbeitstage | 137 | 122 | - | Clean | PR-PF-CLEAN | PR.137-PF-CLEAN | ||
3.50 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 92 | 76 | C1 | - | PR-PF | PR.92-PF-C1 | |
3.50 € 1.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 92 | 76 | C2 | - | PR-PF | PR.92-PF-C2 | |
3.18 € | 5 | 4 Arbeitstage | 92 | 76 | C3 | - | PR-PF | PR.92-PF-C3 | ||
3.76 € | 5 | 4 Arbeitstage | 137 | 122 | C1 | - | PR-PF | PR.137-PF-C1 | ||
3.76 € | 5 | 4 Arbeitstage | 137 | 122 | C2 | - | PR-PF | PR.137-PF-C2 | ||
4.14 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 137 | 122 | C3 | - | PR-PF | PR.137-PF-C3 |
Loading...
Maß L(mm) | 37 | Montageabschnitt, Tiefe T(mm) | 17 | Kraft 1 | 1800 |
---|---|---|---|---|---|
Kraft 2 | 500 | H | 19 | h2 | 17 |
l1 | 25 | l2 | 7 | Art des Zusammenbaus | Snap-in |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
B
b1
Zubehörcode für die Farbausführung
Produktlinie
Unterausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften