Konfigurierbar in [Abstand Befestigungsbohrung] 7 mm
Die Schalengriffe von ELESA bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 7 mm gewählt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Maß L(mm) | 37 | Montageabschnitt, Tiefe T(mm) | 17 | Kraft 1 | 1800 |
---|---|---|---|---|---|
Kraft 2 | 500 | H | 19 | h2 | 17 |
l1 | 25 | l2 | 7 | Produktlinie | AE-V0 |
Art des Zusammenbaus | Snap-in |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B
b1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften