RDB - Rastscheiben -SUPER-Thermoplast

RDB - Rastscheiben -SUPER-Thermoplast
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Rastscheiben.
Hochwertiger, glasfaserverstärkter SUPER-Thermoplast, Polyamid (PA), schwarz, matt.
Mit Hilfe von Rastscheiben RDB können Bauelemente zueinander im definierten Winkel verstellt und formschlüssig arretiert werden. Die Ausführungen RDB-F und RDB-B können untereinander oder mit den Ausführungen mit Führungstopf RDB-CF und RDB-CB formschlüssig arretiert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51981
51983
51985
51987
51991
51993
51995
51997
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d d1 d2 d3 d4 d5 d6 f h h1 h2 h3 Drehmoment 1 s w min. Beschreibung

4.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

326.35-523.5-189.59-1880-1.2RDB.32-60-F

6.27 €

3.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

326.34M4523.5-189.59-188071.2RDB.32-60-B

5.67 €

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

35.56.35-523.532.5189.598.21880-1.2RDB.32-60-CF

6.71 €

3.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

35.56.34M4523.532.5189.598.2188071.2RDB.32-60-CB

8.45 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 408.36-630-231211.4-22.8120-1.3RDB.40-60-F

11.14 €

6.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

408.35M5630-231211.4-22.812081.3RDB.40-60-B

8.87 €

4.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

43.58.36-63040231211.410.522.8140-1.3RDB.40-60-CF

11.42 €

6.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

43.58.35M563040231211.410.522.814081.3RDB.40-60-CB

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Technopolymer Produktlinie SUPER-Technopolymer

Technischer Support