Lenkrollen mit Bremse / RE.C7 / PA Rad / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / RE.C7 / PA Rad / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Montagehöhe] 59 - 365 mm / [Traglast] 2500, 4500 daN (kgf) | 300, 23000 N



Die Lenkrollen mit Bremse von ELESA haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 59 und 365 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 2500, 4500 daN (kgf) | 300 oder 23000 N je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 0 bis 1400N, 10001 bis 25000N, 1401 bis 2600N, 2601 bis 5000N oder 5001 bis 10000N.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
451996
452001
452006
452011
452046
452051
452056
452061
452096
452101
452106
452111
452146
452151
452156
452161
452196
452201
452206
452211
452246
452251
452256
452261
452296
452301
452306
452311
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsmaterial Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
b1 b2 b3 Durchmesser d d1 d2 d3 d4 l1 l2 l4 l5 R p Unterausführung Rollwiderstand Einheit
(N)
Tragfähigkeit Dynamische Tragfähigkeit Einheit
(N)
Produktlinie Beschreibung

5.85 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage -----------------------------

7.11 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 59-Stahl---4018--2440M1035-------7820--0 bis 1400N400-RE.C6-040-CBF

11.29 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 128-Stainless steel910085100307580-100-----4560----RE.G1-N-SST10000 bis 1400N1000InoxRE.G1-100-PBL-N-SST

13.11 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage -2500----10040---10015--32---409---18001401 bis 2600N1800-RE.G2-100-RSL

10.32 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage -----------------------------

12.21 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage -----------------------------

16.24 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 70-Stahl66060501838.5483050-----38.548------0 bis 1400N600-RE.C7-050-SBL-G

18.57 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage -----------------------------

5.39 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage -----------------------------

6.49 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage -3200----12550---12520--47---5914---23001401 bis 2600N2300-RE.G2-125-RSL

8.38 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 70-Stahl---5018--3050M1042--------15--0 bis 1400N600-RE.C7-050-CBL-G

10.19 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage -----------------------------

6.05 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage -----------------------------

7.33 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 83-Stahl66060602538482160-----3848--84---0 bis 1400N700-RE.C6-060-SBF

11.40 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 138-Stahl910085100307580-100-----4560-----17502601 bis 5000N3000-RE.F8-100-PBL-H

13.97 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 325-Stahl-20016025080160-74250----17120---166--500010001 bis 25000N19000-RE.F4-250-SSF-WEH

10.43 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage -----------------------------

13.93 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 59-Stahl5424240182733-40-----2733------0 bis 1400N300-RE.C7-040-PBL

16.30 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 365-Stahl-20016030080160-81300----17120---166--600010001 bis 25000N23000-RE.F4-300-SSF-WEH

18.33 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage -----------------------------

5.81 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage -----------------------------

7.06 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 182-Stahl-13511012550105--125----1180------27005001 bis 10000N5500-RE.F4-125-PSL-WH

11.18 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 250-Stahl1114011020050105-70200-----7387-----45505001 bis 10000N7300-RE.F8-200-SBL-H

13.00 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 66-Stahl65555501838.5442450-----38.544------0 bis 1400N550-RE.C6-050-SBL

10.21 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage -----------------------------

12.32 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 156-Stainless steel---12535--37125-7312--------RE.G1-N-SST12000 bis 1400N1200InoxRE.G1-125-FBL-N-SST

16.41 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage -4500----8540---8520--47----14---15005001 bis 10000N4000-RE.G5-85x40-RSL

17.63 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage -----------------------------

Loading...

  1. 1

Technischer Support