RE.E2 - Thermoplast Vollgummi Räder -Radkörper Kunststoff Thermoplast

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
449501
449506
449512
449516
449518
449522
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
b1 b3 Durchmesser d4 l1 l2 Rollwiderstand Einheit
(N)
Tragfähigkeit Dynamische Tragfähigkeit Einheit
(N)
Beschreibung

2.09 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 250111401102005010570200-738730002601 bis 5000N5000RE.G2-200-SSL-H

2.38 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage ----------------

3.92 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage 138910085100408046100-60-18001401 bis 2600N1800RE.G2-100-SSL-H

7.44 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage 325-20016025080160-25017120-500010001 bis 25000N19000RE.F4-250-PSL-WEH

10.85 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage ----------------

10.85 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage 25211135110200-10570200-80-65005001 bis 10000N9000RE.F8-200-SSL-WH

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmaterial Stahl

Technischer Support