RE.E3-N - Thermoplast Vollgummi Räder -Gehäuse Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
450051
450056
450061
450066
450071
450101
450106
450111
450116
450121
450151
450156
450161
450166
450171
450201
450206
450211
450216
450221
450251
450256
450261
450266
450271
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsmaterial Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
b1 b2 b3 Durchmesser d d1 d2 d3 d4 l1 l2 l5 R p Unterausführung Rollwiderstand Einheit
(N)
Tragfähigkeit Dynamische Tragfähigkeit Einheit
(N)
Produktlinie Beschreibung

11.13 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 107-Stainless steel910085803075803980-----4560---RE.G1-N-SST7000 bis 1400N700InoxRE.G1-080-SBL-N-SST

11.75 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage ----------------------------

16.57 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 194-Stahl---15040--56150-10220-----156--33002601 bis 5000N3000-RE.F5-150-FSF-N

19.27 €

8 Verfügbar 4 Arbeitstage 182-Stahl11135110125-105-51125-----80-----40005001 bis 10000N6500-RE.F8-125-SSL-WH

34.45 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 205-Stahl1114011016050105--160-----7387----30002601 bis 5000N3000-RE.G2-160-PSL-H

19.45 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 170-Stahl1114011012550105-70125-----7385----23001401 bis 2600N2300-RE.G2-125-SSL-H

20.02 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 128-Stainless steel---10030--35100-7312-----120-RE.G1-N-SST10000 bis 1400N1000InoxRE.G1-100-FBF-N-SST

24.93 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 59-Stahl---4018--2440M1035-------20--0 bis 1400N400-RE.C6-040-CBL

27.57 €

8 Verfügbar 4 Arbeitstage ----------------------------

47.74 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 100-Stahl66060752438.5483375-----38.548-95---0 bis 1400N800-RE.C7-075-SBF-G

7.83 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage 128-Stainless steel---10030--35100-7312-------RE.G1-N-SST10000 bis 1400N1000InoxRE.G1-100-FBL-N-SST

8.47 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage ----------------------------

11.29 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage -11000----85100---8520--47---14---40005001 bis 10000N10000-RE.G5-85x100-RSL

13.51 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage 275-Stahl-17514020080140--200----14105-----450010001 bis 25000N16000-RE.F4-200-PSL-WEH

26.75 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 71-Stahl---5018--25.550-5510---------0 bis 1400N1400-RE.C6-050-FBL-G

11.13 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage -8000----8070---8020--47---14---25005001 bis 10000N7000-RE.G5-80x70-RSL

11.75 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage ----------------------------

16.57 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage 71-Stahl---5018--25.550-5510-----83---0 bis 1400N1400-RE.C6-050-FBF-G

19.27 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage 170-Stahl1114011012550105--125-----7385----23001401 bis 2600N2300-RE.G2-125-PSL-H

34.45 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 66-Stahl---5018--2450M1035------7620--0 bis 1400N550-RE.C6-050-CBF

19.45 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 59-Stahl5424240182733-40-----2733-----0 bis 1400N400-RE.C6-040-PBL

20.02 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage ----------------------------

24.93 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage 107-Stainless steel910085803075803980-----4560-120-RE.G1-N-SST7000 bis 1400N700InoxRE.G1-080-SBF-N-SST

27.57 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage ----------------------------

47.74 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 240-Stahl111401102005010510556200-----7387-156--36002601 bis 5000N3000-RE.F5-200-SSF-N

Loading...

  1. 1

Technischer Support