RE.F5 - Polyurethan Räder -Radkörper Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
451501
451506
451511
451516
451521
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsmaterial Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
b1 b2 b3 Durchmesser d d3 l1 l2 l4 l5 Unterausführung Rollwiderstand Einheit
(N)
Tragfähigkeit Dynamische Tragfähigkeit Einheit
(N)
Beschreibung

18.68 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 200-Stahl1114011015050105-70150--7387---29005001 bis 10000N7000RE.F4-150-SSL-H

27.70 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage -17000----15080---1502562--8818RE.F4-RSL40005001 bis 10000N10000RE.F4-150x80-RSL

29.81 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage 194-Stahl111401101504010510556150--7387---33002601 bis 5000N3000RE.F5-150-SSL-N

40.00 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage 240-Stahl111401102005010510556200--7387---36002601 bis 5000N3000RE.F5-200-SSL-N

63.94 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage -----------------------

Loading...

  1. 1

Technischer Support