Konfigurierbar in [Montagehöhe] 59 - 210 mm / [Traglast] 15000, 28000 daN (kgf) | 300, 16000 N
Verwendet werden die Lenkrollen von ELESA für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 59 und 210 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 15000, 28000 daN (kgf) | 300 oder 16000 N. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 0 bis 1400N, 10001 bis 25000N, 2601 bis 5000N oder 5001 bis 10000N.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
451551 |
451556 |
451561 |
451565 |
451571 |
451601 |
451606 |
451611 |
451615 |
451621 |
451651 |
451656 |
451661 |
451666 |
451671 |
451851 |
451856 |
451861 |
451866 |
451871 |
451901 |
451906 |
451911 |
451916 |
451921 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsmaterial | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | b1 | b2 | b3 | Durchmesser | d | d1 | d2 | d3 | dr* | l1 | l2 | l4 | R | Unterausführung | Rollwiderstand Einheit (N) | Tragfähigkeit | Dynamische Tragfähigkeit Einheit (N) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.71 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 205 | - | Stahl | 11 | 140 | 110 | 160 | 50 | 105 | - | 70 | 160 | - | - | - | - | - | 73 | 87 | - | 126 | - | 3000 | 2601 bis 5000N | 3000 | RE.G2-160-SSF-H | |
35.77 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 28000 | - | - | - | - | 250 | 80 | - | - | - | 250 | 40 | - | - | 95 | 60 | - | - | 80 | - | RE.F4-RBL | - | 10001 bis 25000N | 16000 | RE.F4-250-RBL | |
41.36 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60.17 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
85.36 € | 2 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35.00 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 210 | - | Stahl | 11 | 135 | 110 | 150 | 50 | 105 | - | 60 | 150 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 2900 | 5001 bis 10000N | 7000 | RE.F4-150-SSL-WH | |
44.13 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
49.68 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 83 | - | Stahl | 6 | 60 | 60 | 60 | 25 | 38 | 46 | - | 60 | - | - | - | - | - | 38 | 46 | - | - | - | - | 0 bis 1400N | 700 | RE.C6-060-PBL | |
73.44 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
98.41 € | 2 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23.43 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 15000 | - | - | - | - | 200 | 50 | - | - | - | 200 | 20 | - | - | 70 | 40 | - | - | 60 | - | RE.F4-RBL | - | 5001 bis 10000N | 9500 | RE.F4-200-RBL | |
32.47 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | - | Stahl | 6 | 60 | 60 | 75 | 24 | 38.5 | 48 | 33 | 75 | - | - | - | - | - | 38.5 | 48 | - | - | - | - | 0 bis 1400N | 800 | RE.C7-075-SBL-G | |
36.04 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53.13 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
77.55 € | 2 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26.71 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35.77 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41.36 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 59 | - | Stahl | - | - | - | 40 | 18 | - | - | 24 | 40 | - | 35 | 10 | - | - | - | - | - | 78 | - | - | 0 bis 1400N | 300 | RE.C7-040-FBF | |
60.17 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
85.36 € | 2 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35.00 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44.11 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 59 | - | Stahl | - | - | - | 40 | 18 | - | - | 24 | 40 | - | 35 | 10 | - | - | - | - | - | 78 | - | - | 0 bis 1400N | 400 | RE.C6-040-FBF | |
49.68 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 182 | - | Stahl | 11 | 135 | 110 | 125 | 50 | 105 | - | 51 | 125 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 2700 | 5001 bis 10000N | 5500 | RE.F4-125-SSL-WH | |
73.44 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
98.41 € | 2 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsmaterial
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
b1
b2
b3
Durchmesser
d
d1
d2
d3
dr*
l1
l2
l4
R
Unterausführung
Rollwiderstand Einheit(N)
Tragfähigkeit
Dynamische Tragfähigkeit Einheit(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften