Laufräder / RE.F8 / Themoplast Rad / Thermoplastrad

Laufräder / RE.F8 / Themoplast Rad / Thermoplastrad
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Montagehöhe] 59 - 156 mm / [Traglast] 10000 daN (kgf) | 300, 5000 N



ELESA hat diese Laufräder konzipiert, um Lasten zu bewegen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 59 und 156 mm. Die Laufräder sind für eine Last von 10000 daN (kgf) | 300 oder 5000 N je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 0 bis 1400N oder 2601 bis 5000N.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
449451
449452
449453
450501
450506
450511
450516
450521
450526
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsmaterial Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
b1 b2 b3 Durchmesser d d1 d3 l1 l2 l4 l5 R p Unterausführung Rollwiderstand Einheit
(N)
Tragfähigkeit Dynamische Tragfähigkeit Einheit
(N)
Produktlinie Beschreibung

24.27 €

6 Verfügbar 1 Arbeitstag ---------------------------

28.51 €

6 Verfügbar 1 Arbeitstag ---------------------------

44.44 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag ---------------------------

2.64 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage ---------------------------

3.39 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 156-Stainless steel91008512535758037125---4560--120-RE.G1-N-SST12000 bis 1400N1200InoxRE.G1-125-SBF-N-SST

4.47 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage -10000----20050---20020-52--6017.5---30002601 bis 5000N5000-RE.G2-200-RSL

7.68 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage ---------------------------

11.46 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage 59-Stahl---4018--2440M835-----7815--0 bis 1400N300-RE.C7-040-CBF

22.51 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage ---------------------------

Loading...

  1. 1

Technischer Support