Lenkrollen / RE.F8-N / Edelstahlblech-Korpus / Thermoplast-Rad / Lochplatte

Lenkrollen / RE.F8-N / Edelstahlblech-Korpus / Thermoplast-Rad / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Montagehöhe] 59 - 365 mm / [Traglast] 6000, 34000 daN (kgf) | 400, 23000 N



Mit den Lenkrollen von ELESA kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 59 und 365 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 6000, 34000 daN (kgf) | 400 oder 23000 N. Bei 0 bis 1400N, 10001 bis 25000N, 2601 bis 5000N oder 5001 bis 10000N liegt der Traglastbereich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
450551
450556
450561
450566
450571
450576
450601
450606
450611
450616
450621
450651
450656
450661
450666
450671
450676
450681
450683
450685
450687
450689
450691
450693
450695
450697
450699
450700
450701
450706
450711
450751
450756
450761
450801
450806
450811
450851
450856
450861
450901
450906
450911
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsmaterial Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
b1 b2 b3 Durchmesser d d1 d2 d3 d4 dr* l1 l2 l4 l5 R p Unterausführung Rollwiderstand Einheit
(N)
Tragfähigkeit Dynamische Tragfähigkeit Einheit
(N)
Produktlinie Beschreibung

10.58 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 365-Stahl-20016030080160-81300----17-120------600010001 bis 25000N23000-RE.F4-300-SSL-WEH

11.24 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 252-Stahl1113511020050105-70200------80---157--38005001 bis 10000N9000-RE.F4-200-SSF-WH

12.39 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------------

18.99 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------------

31.31 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage -8000----15045---15020--47----5613---45505001 bis 10000N7500-RE.F8-150-RSL

43.58 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------------

19.38 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 275-Stahl-17514020080140-65200----14-105------450010001 bis 25000N16000-RE.F4-200-SSL-WEH

20.48 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 250-Stahl1114011020050105-70200------7387-----38005001 bis 10000N7500-RE.F4-200-SSL-H

27.13 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------------

44.31 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------------

56.56 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------------

7.35 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------------

7.99 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage 161-Stahl91008512538758048125------4560-----20002601 bis 5000N3500-RE.F8-125-SBL-H

9.13 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage 210-Stahl1113511015050105-60150------80---157--29005001 bis 10000N7000-RE.F4-150-SSF-WH

13.82 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage 250-Stahl1114011020050105--200------7387-----30002601 bis 5000N5000-RE.G2-200-PSL-H

24.29 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------------

36.04 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------------

10.58 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 250-Stahl1114011020050105-70200------7387--126--38005001 bis 10000N7500-RE.F4-200-SSF-H

11.24 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 236-Stahl---20050--56200-10220-------156-RE.F8-N31502601 bis 5000N3000-RE.F8-200-FBF-N

12.39 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------------

18.99 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage 240-Stahl---20050--56200-10220----------36002601 bis 5000N3000-RE.F5-200-FSL-N

31.31 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------------

43.67 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------------

19.38 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 252-Stahl-135110200-105--200----11-80------65005001 bis 10000N9000-RE.F8-200-PSL-WH

20.48 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 205-Stahl1114011016050105-70160------7387-----30002601 bis 5000N3000-RE.G2-160-SSL-H

27.13 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage -8000----12550---12520--47----5514--RE.F4-RSL27005001 bis 10000N5500-RE.F4-125-RSL

44.31 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage 210-Stahl11135110150-105-60150------80---157--45505001 bis 10000N7500-RE.F8-150-SSF-WH

56.85 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------------

31.86 €

8 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------------

33.11 €

8 Verfügbar 4 Arbeitstage 138-Stahl910085100387580-100------4560-----22002601 bis 5000N3500-RE.F4-100-PSL-H

40.59 €

8 Verfügbar 4 Arbeitstage 275-Stahl-17514020080140-65200----14-105---166--450010001 bis 25000N16000-RE.F4-200-SSF-WEH

47.32 €

8 Verfügbar 4 Arbeitstage 59-Stahl---4018--2440-3510-----------0 bis 1400N400-RE.C6-040-FBL

48.38 €

8 Verfügbar 4 Arbeitstage 71-Stahl---5018--25.550M1052---------25--0 bis 1400N1400-RE.C6-050-CBL-G

56.87 €

8 Verfügbar 4 Arbeitstage 210-Stahl-13511015050105--150----11-80------29005001 bis 10000N7000-RE.F4-150-PSL-WH

18.88 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage ------------------------------

20.02 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage 107-Stainless steel---8030--3980-7312-------120-RE.G1-N-SST7000 bis 1400N700InoxRE.G1-080-FBF-N-SST

26.73 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage 170-Stahl1114011012550105-70125------7387-----27005001 bis 10000N5500-RE.F4-125-SSL-H

32.08 €

8 Verfügbar 4 Arbeitstage 365-Stahl-20016030080160--300----17-120------600010001 bis 25000N23000-RE.F4-300-PSL-WEH

33.11 €

8 Verfügbar 4 Arbeitstage 200-Stahl1114011015045105--150------7387-----25002601 bis 5000N5000-RE.F8-150-PBL-H

40.55 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage -34000----30080---30030--62----8617--RE.F4-RSL600010001 bis 25000N23000-RE.F4-300-RSL

47.32 €

8 Verfügbar 4 Arbeitstage -6000----12540---12520--60-30--60---RE.F4-RBL-2601 bis 5000N4000-RE.F4-125-RBL

48.47 €

8 Verfügbar 4 Arbeitstage 66-Stahl---5018--2450-3510-------76---0 bis 1400N550-RE.C6-050-FBF

56.87 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage 83-Stahl---6025--2160M1242--------8425--0 bis 1400N700-RE.C6-060-CBF

Loading...

  1. 1

Technischer Support