Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
451001 |
451006 |
451011 |
451016 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsmaterial | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | b1 | b2 | b3 | Durchmesser | d | d1 | d3 | dr* | l1 | l2 | l4 | l5 | R | p | Unterausführung | Rollwiderstand Einheit (N) | Tragfähigkeit | Dynamische Tragfähigkeit Einheit (N) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.36 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 194 | - | Stahl | 11 | 140 | 110 | 150 | 40 | 105 | 105 | 56 | 150 | - | - | - | - | 73 | 87 | - | - | 156 | - | - | 3300 | 2601 bis 5000N | 3000 | RE.F5-150-SSF-N | |
5.46 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 5000 | - | - | - | - | 100 | 38 | - | - | - | 100 | 15 | - | 35 | - | - | - | 40 | 11 | - | - | RE.F4-RSL | 2200 | 2601 bis 5000N | 3800 | RE.F4-100-RSL | |
9.22 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 9100 | - | - | - | - | 150 | 50 | - | - | - | 150 | 20 | - | 70 | 40 | - | - | 60 | - | - | - | RE.F4-RBL | - | 5001 bis 10000N | 7000 | RE.F4-150-RBL | |
13.44 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | - | Stahl | - | - | - | 75 | 24 | - | - | 33 | 75 | M12 | 52 | - | - | - | - | - | - | 95 | 25 | - | - | 0 bis 1400N | 800 | RE.C7-075-CBF-G |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsmaterial
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
b1
b2
b3
Durchmesser
d
d1
d3
dr*
l1
l2
l4
l5
R
p
Unterausführung
Rollwiderstand Einheit(N)
Tragfähigkeit
Dynamische Tragfähigkeit Einheit(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften