SFC. - Tappo sfiato -con posizione di chiusura a tenuta tecnopolimero

SFC. - Tappo sfiato -con posizione di chiusura a tenuta tecnopolimero
  • Mengenrabatt
Belüftungsdeckel mit Dichtverschluss und Abdeckkappe aus Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz, mit Gewinde aus Kunststoff Thermoplast (Acetal), O-Dichtungsring aus NBR-Synthesekautschuk und Luftfilter aus vernetztem Polyurethan („technischer Schaumstoff“ auf Polyesterbasis) mit einer Filterfeinheit von 10 µ.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

52801

Teilenummer
52801
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.28 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

d G 3/8 D 30 d1 3
d2 9 h 9 h1 5
L 33 s 8 Werkstoff Technopolymer

Sie befinden sich auf der Seite für SFC. - Tappo sfiato -con posizione di chiusura a tenuta tecnopolimero, die Teilenummer ist 52801.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 52801.

Technischer Support