SFN. - Belüftungsdeckel -Thermoplast

SFN. - Belüftungsdeckel -Thermoplast
  • Mengenrabatt
Belüftungsdeckel aus Kunststoff Thermoplast (Polyamid) mit oranger Abdeckkappe mit der Aufschrift „OIL“ und Gewinde, schwarz, Dichtungsring aus NBR-Synthesekautschuk, ohne Luftfilter oder mit Luftfilter aus vernetztem Polyurethan („technischer Schaumstoff“ auf Polyesterbasis) mit einer Filterfeinheit von 40 µ.
Charakteristisch ist der große Luftdurchsatz, der von bestimmten Anwendungen wie etwa Hydraulikaggregaten oder Flüssigkeitstanks mit schnellen Volumenänderungen benötigt wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
53901
53911
53921
53931
53932
53933
54701
54711
54731
56151
56156
56161
56171
56181
56191
56201
56211
56221
56231
56241
56251
56261
56271
56281
56291
56381
56391
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d D d2 d3 d4 h h1 L Unterausführung

2.86 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage G 3/83110--9.5-29.5SFN.

3.08 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage G 1/23112--9.5-29.5SFN.

3.77 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage G 3/44218--11.5-36.5SFN.

4.09 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage G 14218--11.5-36.5SFN.

6.40 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage G1 1/45728--16-44SFN.

6.93 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage G1 1/25728--16-44SFN.

10.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage G 3/4701635-15663SFN+F

10.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage G1 1/47023--17-59SFN+F

16.19 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -7023-3914-56SFN-BA+F

2.97 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage G 1/4318--9.5-29.5SFN.

3.50 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage G 1/4318--9.5-29.5SFN+F

3.44 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage G 3/83110--9.5-29.5SFN+F

3.59 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage G 1/23112--9.5-29.5SFN+F

3.98 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage G 3/84210--11.5-36.5SFN.

4.58 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage G 3/84210--11.5-36.5SFN+F

3.74 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage G 1/24212--11.5-36.5SFN.

4.47 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage G 1/24212--11.5-36.5SFN+F

4.47 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage G 3/44218--11.5-36.5SFN+F

4.82 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage G 14218--11.5-36.5SFN+F

6.36 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage G 3/45718--14-42SFN.

7.28 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage G 3/45718--14-42SFN+F

6.40 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage G 15723--14-42SFN.

7.28 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage G 15723--14-42SFN+F

7.28 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage G1 1/45728--16-44SFN+F

8.10 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage G1 1/25728--16-44SFN+F

10.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage G 27023--17-59SFN.

12.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage G 27023--17-59SFN+F

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Technopolymer

Technischer Support