SFP-EX - Belüftungsdeckel -con paraspruzzi tecnopolimero

SFP-EX - Belüftungsdeckel -con paraspruzzi tecnopolimero
  • Mengenrabatt
Belüftungsdeckel aus Kunststoff Thermoplast (Polyamid) mit Abdeckkappe, rapsgelb RAL 1021, mit der Aufschrift „OIL“ und Gewinde in schwarz, Dichtungsring aus NBR-Synthesekautschuk, Spritzschutz aus Kunststoff Thermoplast, ohne Luftfilter oder mit Luftfilter aus vernetztem Polyurethan („technischer Schaumstoff“ Polyesterbasis) mit einer Filterfeinheit von 40 µ.
Sie erfüllen die Anforderungen der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU (explosive Umgebungen) für Ausrüstungen der Gruppe II, Kategorie 2GD.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
53841-R-EX
53846-R-EX
53851-R-EX
53856-R-EX
53861-R-EX
53866-R-EX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d D d2 h L Unterausführung

11.86 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage G 3/831109.529.5SFP-EX

12.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage G 3/831109.529.5SFP+F-EX

11.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage G 1/231129.529.5SFP-EX

12.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage G 1/231129.529.5SFP+F-EX

10.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage G 3/4421811.536.5SFP-EX

10.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage G 3/4421811.536.5SFP+F-EX

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Technopolymer Produktlinie Atex

Technischer Support