Konfigurierbar in [Griffbereich] 14 - 24 mm / [Durchmesser Griff] 35 - 45 mm
Die Kugelgriffe von ELESA ermöglichen präzises Einstellen, Steuern und Fixieren und kommen in vielfältigen technischen Anwendungen zum Einsatz. Der Spielraum zum Befestigen der Kugelgriffe misst 14 bis 24 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 35 bis 45 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
55001 |
55011 |
55101 |
55111 |
55201 |
55211 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | d1 | h | S | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.64 € | 50 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 35 | 15 | 14 | 20 | SH.35 N-8 | |
5.81 € | 50 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 35 | 15 | 18 | 20 | SH.35 N-10 | |
6.25 € 3.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 18 | 18 | 25 | SH.40 N-10 | |
6.38 € 3.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 40 | 18 | 21 | 25 | SH.40 N-12 | |
7.15 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 45 | 21 | 21 | 25 | SH.45 N-12 | |
7.61 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 45 | 21 | 24 | 25 | SH.45 N-14 |
Loading...
Art des Zusammenbaus | Sackloch |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
d1
h
S
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften