Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
419664 |
419665 |
419666 |
419760 |
419761 |
419762 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B | f | f1 | H | h1 | h2 | h3 | L | l2 | l3 | Führungsbohrung Zusammenbau | Werkstoff | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 41 | 69 | 90 | 193 | 11 | 100 | 70 | 85 | 43 | 64 | 12 | Technopolymer | SPR-B | SPR.12-B | |
12.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 41 | 69 | 90 | 193 | 11 | 100 | 70 | 85 | 43 | 64 | 14 | Technopolymer | SPR-B | SPR.14-B | |
12.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 41 | 69 | 90 | 193 | 11 | 100 | 70 | 85 | 43 | 64 | 16 | Rostfreier Stahl | SPR-B | SPR.16-B | |
12.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 37 | 42 | 79 | 158 | 15 | 76 | 60 | 70 | 30 | 50 | 12 | Rostfreier Stahl | SPR-A | SPR.12-A | |
12.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 37 | 42 | 79 | 158 | 15 | 76 | 60 | 70 | 30 | 50 | 14 | Rostfreier Stahl | SPR-A | SPR.14-A | |
12.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 37 | 42 | 79 | 158 | 15 | 76 | 60 | 70 | 30 | 50 | 16 | Technopolymer | SPR-A | SPR.16-A |
Loading...
b1 | 11 | l1 | 8 | Produktlinie | Inox |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B
f
f1
H
h1
h2
h3
L
l2
l3
Führungsbohrung Zusammenbau
Werkstoff
Unterausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften