SPR.V - Verstellbare Haltewinkel -für lineare und abgewinkelte Position Thermoplast

SPR.V - Verstellbare Haltewinkel -für lineare und abgewinkelte Position Thermoplast
  • Mengenrabatt
Führungsschienenstützen für lineare und winkelige Positionierung aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), Führungsschienenzylinder aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast, schwarz, Ösenschraube aus vernickeltem Edelstahl AISI 431, Klemmknopf aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast mit Sechskantkopf aus vernickeltem Messing zum Ansetzen eines Schlüssels und Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304, mit oder ohne Tragrand.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
419658
419659
419660
419755
419756
419757
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B f f1 H h1 h2 h3 L l2 l3 Führungsbohrung Zusammenbau Werkstoff Unterausführung Beschreibung

15.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 416990238111007085436412TechnopolymerSPR.V-BSPR.V-12-B

15.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 416990238111007085436414TechnopolymerSPR.V-BSPR.V-14-B

16.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 416990238111007085436416Rostfreier StahlSPR.V-BSPR.V-16-B

15.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 37427920315766070305012TechnopolymerSPR.V-ASPR.V-12-A

15.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 37427920315766070305014Rostfreier StahlSPR.V-ASPR.V-14-A

16.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 37427920315766070305016Rostfreier StahlSPR.V-ASPR.V-16-A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b1 11 l1 8 Produktlinie Inox

Technischer Support