Konfigurierbar in [Werkstoff] Aluminium / [Griffbereich] 9 - 13 mm, 16.5 - 24 mm
Die Knopfgriffe von ELESA bieten maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anforderungen, bei denen Ergonomie und Schutz im Vordergrund stehen. Zur Konfiguration steht Aluminium als Material bereit. Der Griffbereich der Knopfgriffe liegt zwischen 9 bis 13 mm oder 16.5 bis 24 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
59701 |
59703 |
59705 |
59707 |
59709 |
59711 |
59713 |
59715 |
59717 |
59721 |
59723 |
59725 |
59727 |
59729 |
59731 |
59733 |
59751 |
59753 |
59755 |
59757 |
59759 |
59761 |
59763 |
59765 |
59767 |
59771 |
59773 |
59775 |
59777 |
59779 |
59781 |
59783 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | h | m | s | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.24 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M14x1.5 | 16.5 | 6 | 9 | 30 | 19 | TMB. | TMB.M14x1,5 | |
9.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M16x1.5 | 16.5 | 8 | 9 | 31 | 22 | TMB. | TMB.M16x1,5 | |
11.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M20x1.5 | 18.5 | 8 | 11 | 34 | 24 | TMB. | TMB.M20x1,5 | |
13.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M26x1.5 | 20 | 8 | 11.5 | 35.5 | 32 | TMB. | TMB.M26x1,5 | |
13.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M27x1.5 | 20 | 8 | 11.5 | 35.5 | 32 | TMB. | TMB.M27x1,5 | |
15.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M33x1.5 | 20 | 8 | 11.5 | 35.5 | 38 | TMB. | TMB.M33x1,5 | |
17.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M40x1.5 | 24 | 8 | 13 | 37 | 46 | TMB. | TMB.M40x1,5 | |
17.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M42x1.5 | 24 | 8 | 13 | 37 | 46 | TMB. | TMB.M42x1,5 | |
17.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M42x2 | 24 | 8 | 13 | 37 | 46 | TMB. | TMB.M42x2 | |
9.24 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G 1/4 | 16.5 | 6 | 9 | 30 | 19 | TMB. | TMB.1/4 | |
9.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G 3/8 | 16.5 | 8 | 9 | 31 | 22 | TMB. | TMB.3/8 | |
11.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G 1/2 | 18.5 | 8 | 11 | 34 | 24 | TMB. | TMB.1/2 | |
13.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G 3/4 | 20 | 8 | 11.5 | 35.5 | 32 | TMB. | TMB.3/4 | |
15.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G 1 | 20.5 | 8 | 11.5 | 35.5 | 38 | TMB. | TMB.1 | |
17.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G 1 1/4 | 24 | 8 | 13 | 37 | 46 | TMB. | TMB.1 1/4 | |
23.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G 1 1/2 | 24 | 8 | 13 | 37 | 50 | TMB. | TMB.1 1/2 | |
10.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M14x1.5 | 16.5 | 6 | 9 | 30 | 19 | TMB-HT | TMB-HT.M14x1,5 | |
10.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M16x1.5 | 16.5 | 8 | 9 | 31 | 22 | TMB-HT | TMB-HT.M16x1,5 | |
12.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M20x1.5 | 18.5 | 8 | 11 | 34 | 24 | TMB-HT | TMB-HT.M20x1,5 | |
15.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M26x1.5 | 20 | 8 | 11.5 | 35.5 | 32 | TMB-HT | TMB-HT.M26x1,5 | |
15.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M27x1.5 | 20 | 8 | 11.5 | 35.5 | 32 | TMB-HT | TMB-HT.M27x1,5 | |
17.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M33x1.5 | 20 | 8 | 11.5 | 35.5 | 38 | TMB-HT | TMB-HT.M33x1,5 | |
18.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M40x1.5 | 24 | 8 | 13 | 37 | 46 | TMB-HT | TMB-HT.M40x1,5 | |
18.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M42x1.5 | 24 | 8 | 13 | 37 | 46 | TMB-HT | TMB-HT.M42x1,5 | |
18.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M42x2 | 24 | 8 | 13 | 37 | 46 | TMB-HT | TMB-HT.M42x2 | |
10.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G 1/4 | 16.5 | 6 | 9 | 30 | 19 | TMB-HT | TMB-HT.1/4 | |
10.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G 3/8 | 16.5 | 8 | 9 | 31 | 22 | TMB-HT | TMB-HT.3/8 | |
12.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G 1/2 | 18.5 | 8 | 11 | 34 | 24 | TMB-HT | TMB-HT.1/2 | |
15.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G 3/4 | 20 | 8 | 11.5 | 35.5 | 32 | TMB-HT | TMB-HT.3/4 | |
17.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G 1 | 20.5 | 8 | 11.5 | 35.5 | 38 | TMB-HT | TMB-HT.1 | |
18.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G 1 1/4 | 24 | 8 | 13 | 37 | 46 | TMB-HT | TMB-HT.1 1/4 | |
26.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G 1 1/2 | 24 | 8 | 13 | 37 | 50 | TMB-HT | TMB-HT.1 1/2 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
h
m
s
Unterausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften