TVD. - Belüftungsdeckel -Thermoplast

TVD. - Belüftungsdeckel -Thermoplast
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Kappen mit Belüftungsventil aus Kunststoff Thermoplast (Polypropylen), wahlweise mit Dichtungsring und Membrandichtung aus FKM (grüne Kappe) oder Dichtungsring und Membrandichtung aus EPDM (rote Kappe).
Das Membrandichtungssystem ermöglicht eine schnelle Entleerung des Tanks, indem es große Luftmengen durch die Kappe eintreten lässt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61011
61021
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zubehörcode für die Farbausführung

28.16 €

13.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C7

25.00 €

12.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

d G1 1/4 D 70 d1 33
d2 68.5 h 17 L 59
Werkstoff Technopolymer

Technischer Support