Lagergehäuse / Blockform / Presspassung / Schmieröffnung / Rillenkugellager / UCFB

Lagergehäuse / Blockform / Presspassung / Schmieröffnung / Rillenkugellager / UCFB
  • Mengenrabatt
Vierkantflansch-Lagergehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), Lagerbuchsen und Unterlegscheiben aus Edelstahl AISI 304, Lager aus Chromstahl, Schmiernippel aus vernickeltem Messing, Dichtungsringe aus NBR-Gummi und Kappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polypropylen), grau.
Wahlweise Endlager mit geschlossener Kappe oder Lager für Durchgangswelle mit perforierter Kappe und Dichtungsring aus NBR-Gummi für drehende Wellen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
419534
419544
419554
419564
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmmesser - Lager
(mm)
[L] Breite
(mm)
[h] Höhe
(mm)
Ruhelast des Lagers Dynamische Last des Lagers Klammerlast d2 max d2 min f f1 f2 H h1 h2 h3 h4 Beschreibung

56.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25126727000140009000504541.328.64649.51936.5-17UCFB.205-D-25-P

61.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3014285110001900011000605047.63252.455.726.341.7-20.7UCFB.206-D-30-P

54.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25126727000140009000504541.328.64649.51936.54717UCFB.205-D-25-T

58.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3014285110001900011000605047.63252.455.726.341.753.220.7UCFB.206-D-30-T

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

d1 10.5 Werkstoff Technopolymer

Technischer Support