Lagergehäuse-Einheiten / UCP / T-Form / Presspassung / Schmieröffnung / Kugellager

Lagergehäuse-Einheiten / UCP / T-Form / Presspassung / Schmieröffnung / Kugellager
  • Mengenrabatt
Lagergehäuse für 90°-Wellen aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), Lagerbuchsen und Unterlegscheiben und Anschlagring aus Edelstahl AISI 304, Lager aus Chromstahl, Schmiernippel aus vernickeltem Messing, Dichtungsringe aus NBR-Gummi und Kappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polypropylen), grau.
Wahlweise Endlager mit geschlossener Kappe oder Lager für Durchgangswelle mit perforierter Kappe und Dichtungsring aus NBR-Gummi für drehende Wellen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
419533
419543
419553
419563
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmmesser - Lager
(mm)
[L] Breite
(mm)
[h] Höhe
(mm)
b1 Ruhelast des Lagers Dynamische Last des Lagers Klammerlast f H h1 h2 h3 h4 Beschreibung

55.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2514071.536.5700014000600010651.73539-19.6UCP.205-C-25-P

61.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3016384.5431100019000900012155.73641.7-20.7UCP.206-C-30-P

53.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2514071.536.5700014000600010651.735394919.6UCP.205-C-25-T

58.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3016384.5431100019000900012155.73641.75320.7UCP.206-C-30-T

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b2 20 d1 13 f1 10
Werkstoff Technopolymer

Technischer Support