Speichenhandrad / VBR.2 / PA glasfaserverstärkt, Stahl / mit Griff

Speichenhandrad    / VBR.2 / PA glasfaserverstärkt, Stahl / mit Griff
  • Mengenrabatt
Doppelarmige Schalthebel.
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, glänzend.
Arme aus matt verchromtem Stahl mit Griffen des Typs I.622 aus Kunststoff Thermoplast.
Nabenbuchse Stahl, brüniert, freiliegende Planfläche mit durchgehender Vorbohrung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65801
65811
65821
65831
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Durchmesser (aussen)
(Ø)
[H] Höhe, Dicke (Griff)
(mm)
Außendurchmesser Beschreibung

53.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20060200VBR.2/200

56.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 27474280VBR.2/280

59.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 31280320VBR.2/320

61.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 36390370VBR.2/370

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d1] Durchmesser (aussen) Montagebereich(mm) 35 [d2] Durchmesser (innen) Rundbohrung)(mm) 10 d3 34
D2 86 L1 42 l 38
Bohrung 10 Drehmoment1 195 Griff fester Griff
Art des Zusammenbaus einfache Bohrung

Technischer Support