Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65901 |
65911 |
65921 |
65931 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Durchmesser (aussen) (Ø) | [H] Höhe, Dicke (Griff) (mm) | Außendurchmesser | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | 60 | 200 | VBR.4/200 | |
83.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 274 | 74 | 280 | VBR.4/280 | |
87.63 € 42.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 312 | 80 | 320 | VBR.4/320 | |
90.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 363 | 90 | 370 | VBR.4/370 |
Loading...
[d1] Durchmesser (aussen) Montagebereich(mm) | 35 | [d2] Durchmesser (innen) Rundbohrung)(mm) | 10 | d3 | 34 |
---|---|---|---|---|---|
D2 | 86 | L1 | 42 | l | 38 |
Bohrung | 10 | Drehmoment1 | 195 | Griff | fester Griff |
Art des Zusammenbaus | einfache Bohrung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[D] Durchmesser (aussen)(Ø)
[H] Höhe, Dicke (Griff)(mm)
Außendurchmesser
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften