Fünfsterngriffe / VC.192+IN / Sternform, fünfeckig / Quergewinde, Sackloch

Fünfsterngriffe / VC.192+IN / Sternform, fünfeckig / Quergewinde, Sackloch
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 14 - 25 mm, 27 - 55 mm, 17 - 38 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 85 mm / [Durchmesser Bohrung] M 4, M 5, M 6 mm



Die Fünfsterngriffe von ELESA bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Der Spielraum zum Befestigen der Fünfsterngriffe misst 14 bis 25 mm, 27 bis 55 mm oder 17 bis 38 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 40 bis 85 mm auf, wobei der Bohrungsdurchmesser sich zwischen M 4, M 5, M 6 mm bewegt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
66321
66431
66531
66631
66711
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 d2 Durchmesser f h h2 l1 Beschreibung

12.30 €

5.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6254027251440M414617VC.192/40 B-6+IN

14.08 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 8315033301550M520725VC.192/50 A-8+IN

16.39 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 8386037321560M520725VC.192/60 A-8+IN

19.87 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 10457044351870M6251131VC.192/70 A-10+IN

23.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10508555412285M6251438VC.192/85 A-10+IN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Zusammenbaus Einfache Bohrung

Technischer Support