Fünfsterngriffe / VC.253 / Senkbohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
66951
67001
67011
67101
67201
67301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 d2 d3 Durchmesser h l2 Beschreibung

6.27 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag M8401923171440153VC.253/40 A-M8

6.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M10401923171440153VC.253/40 A-M10

6.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M12401923171440153VC.253/40 A-M12

7.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M12502126191450163VC.253/50 A-M12

7.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M12602430191660164VC.253/60 A-M12

15.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M14853032181885226VC.253/85 A-M14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

h1 1.5 Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung

Technischer Support