Fünfsterngriffe mit Drehriegel / VC.309

Fünfsterngriffe mit Drehriegel / VC.309
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 25 mm, 48 - 50 mm, 20 mm / [Durchmesser Griff] 40 mm



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Fünfsterngriffe mit Drehriegel von ELESA eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Mit einem Griffbereich von 25 mm, 48 bis 50 mm oder 20 mm bieten die Fünfsterngriffe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 40 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68101
68102
68103
68104
68105
68106
68111
68121
68122
68123
68124
68125
68126
68131
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H l l3 Unterausführung Beschreibung

21.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5010-VC.308VC.308/40-D

21.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5010-VC.308VC.308/40-S

21.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5010-VC.308VC.308/40-UD

21.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5010-VC.308VC.308/40-US

24.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5010-VC.308VC.308/40-MD

24.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5010-VC.308VC.308/40-MS

13.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5010-VC.308VC.308/40-SS

21.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 481810VC.309VC.309/40-D

21.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 481810VC.309VC.309/40-S

21.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 481810VC.309VC.309/40-UD

21.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 481810VC.309VC.309/40-US

24.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 481810VC.309VC.309/40-MD

24.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 481810VC.309VC.309/40-MS

14.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 481810VC.309VC.309/40-SS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 40 d1 29 h 25
l1 20 l2 11

Technischer Support