Fünfsterngriffe mit Außengewinde, Innengewinde / VC.692

Fünfsterngriffe mit Außengewinde, Innengewinde / VC.692
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 10 - 20 mm, 20 - 36.5 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 60 mm



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Fünfsterngriffe von ELESA zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Zur Konfiguration steht Edelstahl als Material bereit. Der Griffbereich der Fünfsterngriffe liegt zwischen 10 bis 20 mm oder 20 bis 36.5 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 25 bis 60 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
166111
166112
166113
166116
166117
166131
166132
166141
166142
166143
166144
166145
166151
166152
166153
166154
166155
166156
166157
166158
166161
166162
166163
166164
166171
166172
166173
166174
166175
166176
166221
166222
166223
166225
166226
166241
166242
166243
166244
166245
166246
166247
166248
166251
166252
166253
166254
166255
166256
166261
166262
166263
166264
166266
166272
166273
166274
166275
166277
166341
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 Durchmesser h Produktlinie l2 Art des Zusammenbaus Unterausführung Beschreibung

1.23 €

0.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M4--2520122510-10SacklochVC.692-BVC.692/25 B-M4

1.23 €

0.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5--2520122510-10SacklochVC.692-BVC.692/25 B-M5

1.21 €

0.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6--2520122510-10SacklochVC.692-BVC.692/25 B-M6

2.71 €

1.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5-Rostfreier Stahl2520122510Inox10SacklochVC.692-SSTVC.692/25-SST-M5

2.40 €

1.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6--2520122510Inox10SacklochVC.692-SSTVC.692/25-SST-M6

1.39 €

0.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M46-25201225--10GewindeschraubeVC.692-pVC.692/25 p-M4x6

1.30 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage M410-25201225--10GewindeschraubeVC.692-pVC.692/25 p-M4x10

1.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M510-25201225--10GewindeschraubeVC.692-pVC.692/25 p-M5x10

1.32 €

0.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M516-25201225--10GewindeschraubeVC.692-pVC.692/25 p-M5x16

1.32 €

0.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M520-25201225--10GewindeschraubeVC.692-pVC.692/25 p-M5x20

1.32 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage -------------

1.32 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage -------------

1.21 €

0.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M610-25201225--10GewindeschraubeVC.692-pVC.692/25 p-M6x10

1.21 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage M616-25201225--10GewindeschraubeVC.692-pVC.692/25 p-M6x16

1.23 €

0.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M620-25201225--10GewindeschraubeVC.692-pVC.692/25 p-M6x20

1.23 €

0.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M625-25201225--10GewindeschraubeVC.692-pVC.692/25 p-M6x25

1.23 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M630-25201225--10GewindeschraubeVC.692-pVC.692/25 p-M6x30

1.23 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage M635-25201225--10GewindeschraubeVC.692-pVC.692/25 p-M6x35

2.16 €

1.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M46Rostfreier Stahl25201225-Inox10GewindeschraubeVC.692-SST-pVC.692/25 SST-p-M4x6

2.18 €

1.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M410Rostfreier Stahl25201225-Inox10GewindeschraubeVC.692-SST-pVC.692/25 SST-p-M4x10

2.16 €

1.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M510Rostfreier Stahl25201225-Inox10GewindeschraubeVC.692-SST-pVC.692/25-SST-p-M5x10

2.29 €

1.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M516-25201225-Inox10GewindeschraubeVC.692-SST-pVC.692/25-SST-p-M5x16

2.38 €

1.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M520-25201225-Inox10GewindeschraubeVC.692-SST-pVC.692/25-SST-p-M5x20

2.42 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage M525Rostfreier Stahl25201225-Inox10GewindeschraubeVC.692-SST-pVC.692/25-SST-p-M5x25

2.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M610-25201225-Inox10GewindeschraubeVC.692-SST-pVC.692/25 SST-p-M6x10

2.60 €

1.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M616-25201225-Inox10GewindeschraubeVC.692-SST-pVC.692/25 SST-p-M6x16

2.62 €

1.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M620-25201225-Inox10GewindeschraubeVC.692-SST-pVC.692/25 SST-p-M6x20

2.75 €

1.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M630-25201225-Inox10GewindeschraubeVC.692-SST-pVC.692/25 SST-p-M6x30

2.71 €

1.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M625-25201225-Inox10GewindeschraubeVC.692-SST-pVC.692/25 SST-p-M6x25

2.82 €

1.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M635Rostfreier Stahl25201230-Inox10GewindeschraubeVC.692-SST-pVC.692/25 SST-p-M6x35

1.74 €

0.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5--3222.5143010-12.5SacklochVC.692-BVC.692/32 B-M5

1.94 €

0.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6--3222.5143010-12.5SacklochVC.692-BVC.692/32 B-M6

2.07 €

0.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8--3222.5143010-12.5SacklochVC.692-BVC.692/32 B-M8

4.42 €

2.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5-Rostfreier Stahl3222.5143010Inox12.5SacklochVC.692-SSTVC.692/32 SST-M5

4.47 €

2.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6--3222.5143010Inox12.5SacklochVC.692-SSTVC.692/32-SST-M6

1.94 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage -------------

1.94 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage M616-3222.51430--12.5GewindeschraubeVC.692-pVC.692/32 p-M6x16

1.94 €

0.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M620-3222.51430--12.5GewindeschraubeVC.692-pVC.692/32 p-M6x20

1.98 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage M625-3222.51430--12.5GewindeschraubeVC.692-pVC.692/32 p-M6x25

1.98 €

0.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M630-3222.51430--12.5GewindeschraubeVC.692-pVC.692/32 p-M6x30

2.01 €

0.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M635-3222.51430--12.5GewindeschraubeVC.692-pVC.692/32 p-M6x35

2.01 €

0.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M640-3222.51430--12.5GewindeschraubeVC.692-pVC.692/32 p-M6x40

2.40 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage -------------

2.40 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage -------------

2.07 €

0.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M816-3222.51430--12.5GewindeschraubeVC.692-pVC.692/32 p-M8x16

2.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M820-3222.51430--12.5GewindeschraubeVC.692-pVC.692/32 p-M8x20

2.12 €

1.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M825-3222.51430--12.5GewindeschraubeVC.692-pVC.692/32 p-M8x25

2.12 €

1.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M830-3222.51430--12.5GewindeschraubeVC.692-pVC.692/32 p-M8x30

1.92 €

10 5 Arbeitstage M835-3222.51430--12.5GewindeschraubeVC.692-pVC.692/32 p-M8x35

2.60 €

1.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M610-3222.51430-Inox12.5GewindeschraubeVC.692-SST-pVC.692/32 SST-p-M6x10

2.62 €

1.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M616-3222.51430-Inox12.5GewindeschraubeVC.692-SST-pVC.692/32-SST-p-M6x16

2.66 €

1.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M620Rostfreier Stahl3222.51430-Inox12.5GewindeschraubeVC.692-SST-pVC.692/32-SST-p-M6x20

2.84 €

1.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M630Rostfreier Stahl3222.51430-Inox12.5GewindeschraubeVC.692-SST-pVC.692/32-SST-p-M6x30

2.93 €

1.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M635-3222.51430-Inox12.5GewindeschraubeVC.692-SST-pVC.692/32-SST-p-M6x35

3.69 €

1.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M816-3222.51430-Inox12.5GewindeschraubeVC.692-SST-pVC.692/32-SST-p-M8x16

3.43 €

1.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M820-3222.51430-Inox12.5GewindeschraubeVC.692-SST-pVC.692/32-SST-p-M8x20

3.15 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage M825Rostfreier Stahl3222.51430-Inox12.5GewindeschraubeVC.692-SST-pVC.692/32-SST-p-M8x25

3.87 €

1.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M830-3222.51430-Inox12.5GewindeschraubeVC.692-SST-pVC.692/32-SST-p-M8x30

4.60 €

2.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M840-3222.51430-Inox12.5GewindeschraubeVC.692-SST-pVC.692/32-SST-p-M8x40

2.07 €

0.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6--4026154012-14SacklochVC.692-BVC.692/40 B-M6

Loading...

Technischer Support