Fünfsterngriffe mit Innengewinde / VC.692CLEAN

Fünfsterngriffe mit Innengewinde / VC.692CLEAN
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 10 - 20 mm, 22.5 - 36.5 mm / [Durchmesser Griff] 30 - 60 mm, 32 - 60 mm



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Fünfsterngriffe von ELESA eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Als Material steht Edelstahl zur Verfügung. Der Spielraum zum Befestigen der Fünfsterngriffe misst 10 bis 20 mm oder 22.5 bis 36.5 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 30 bis 60 mm, 32 bis 60 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
151702
151712
151722
151732
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 Durchmesser h Produktlinie l2 Beschreibung

4.93 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M63222.5143010Clean12.5VC.692/32-SST-M6-CLEAN

5.86 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M84026154013Clean14VC.692/40-SST-M8-CLEAN

7.65 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M105031185017Inox17VC.692/50-SST-M10-CLEAN

10.67 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M126036.5216020Inox21VC.692/60-SST-M12-CLEAN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Art des Zusammenbaus Sackloch

Technischer Support