Fünfsterngriffe mit Innengewinde / VC.692CR

Fünfsterngriffe mit Innengewinde / VC.692CR
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 10 - 20 mm, 22.5 - 36.5 mm / [Durchmesser Griff] 30 - 60 mm, 32 - 60 mm



Die Fünfsterngriffe von ELESA bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Der Spielraum zum Befestigen der Fünfsterngriffe misst 10 bis 20 mm oder 22.5 bis 36.5 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 30 bis 60 mm, 32 bis 60 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
152702
152712
152722
152731
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 Durchmesser h l2 Beschreibung

6.77 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M63222.514301012.5VC.692/32-CR-B-M6

7.90 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M8402615401314VC.692/40-CR-B-M8

9.37 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M10503118501717VC.692/50-CR-B-M10

12.27 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M106036.521602021VC.692/60-CR-B-M10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktlinie Chromium Art des Zusammenbaus Sackloch

Technischer Support