Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CE.30071 |
CE.30073 |
CE.30081 |
CE.30083 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | d | L | Unterausführung | d1 | d2 | d3 | d5 | f1 | h | h1 | l1 | l2 | l4 | R | Anzeigekombinationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 72 | 10 | 52 | VC.792-GXX | 24 | 18 | 56 | - | - | 17 | 6 | 15.9 | - | - | - | GA01 - GA11 | |
25.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 72 | 10 | 55 | VC.792-PXX | 18 | - | 56 | 6 | M4 | 20.5 | 5 | 18.5 | 10.5 | 14.5 | 19 | PA01 - PA11 | |
17.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 98 | 12 | 58 | VC.792-GXX | 27.5 | 22 | 76.5 | - | - | 22 | 6 | 20.5 | - | - | - | GA02 - GA12 - GW12 | |
31.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 98 | 12 | 58 | VC.792-PXX | 30 | - | 76.5 | 6 | M4 | 22 | 6 | 20 | 12 | 13.1 | 28.5 | PA02 - PA12 - PW12 |
Loading...
Werkstoff | Technopolymer | f | M5 | l3 | 19 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
d
L
Unterausführung
d1
d2
d3
d5
f1
h
h1
l1
l2
l4
R
Anzeigekombinationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften